(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SB-3UA
気密カバー (インナータイプ) ヒキコミカバー

気密カバー (インナータイプ) SB-3UA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
327円
税込単価
360円

【特長】・ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。...

詳細情報を確認する

Loading...

SB-3UA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-3UA

3ヶ用

10個

327( 360円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。
・粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。
・差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SB-3UAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気密カバー (インナータイプ)の型番SB-3UAのページです。
型番SB-3UAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気密カバー (インナータイプ)

気密カバー (インナータイプ)

    PVR-EV用バイザー

    PVR-EV用バイザー

      プラ塗代カバー (大形四角用) プラスチック製塗代カバー

      プラ塗代カバー (大形四角用) プラスチック製塗代カバー

        ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

        ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

          SB用断熱シート

          SB用断熱シート

            結露防止プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)

            結露防止プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)

              BRF型 屋外用ルーフ

              BRF型 屋外用ルーフ

                専用ルーフ SR-Rシリーズ

                専用ルーフ SR-Rシリーズ

                  環境配慮型EMシリーズ プラ塗代カバー (中形四角用)プラスチック製塗代カバー

                  環境配慮型EMシリーズ プラ塗代カバー (中形四角用)プラスチック製塗代カバー

                    EIAラック収納棚 HREシリーズ

                    EIAラック収納棚 HREシリーズ

                      PCコネクタBOX

                      PCコネクタBOX

                        ラッチ WQL1-1

                        ラッチ WQL1-1

                          プールボックス用 化粧プレート

                          プールボックス用 化粧プレート

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 未来工業 タカチ電機工業 篠原電機 タカチ電機工業 未来工業
                            通常価格 92円 4,308円 289円 1,671円 94円 632円 594円 2,811円 286円 6,880円 36,567円 3,000円 650円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   2日目   1日目  
                            種類 ケースカバー ボックス用継枠 ケースカバー ケースカバー 保護用バーツ ケースカバー - - ケースカバー - ボックス用継枠 カバー用パーツ 化粧プレート

                            気密カバー (インナータイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SB-1UA
                            SB-2UA
                            SB-2UAM
                            SB-3UAM
                            SB-4UA
                            SB-4UAM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類

                            92円

                            ( 101円 )
                            10個 -

                            1日目

                            1ヶ用

                            168円

                            ( 185円 )
                            10個 -

                            1日目

                            2ヶ用

                            168円

                            ( 185円 )
                            10個 -

                            1日目

                            2ヶ用(仕切り付)

                            327円

                            ( 360円 )
                            10個 -

                            1日目

                            3ヶ用(仕切り付)

                            365円

                            ( 402円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4ヶ用

                            365円

                            ( 402円 )
                            1個 -

                            1日目

                            4ヶ用(仕切り付)

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました