(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBA-14
SBアダプター&SB曲がりアダプター CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

SBアダプター&SB曲がりアダプター SBA-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
72円
税込単価
79円

【特長】・スライドボックス側面ノックへのTLフレキ・CD単層波付管・PF単層波...

詳細情報を確認する

Loading...

SBA-14 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管(サイズ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBA-14

TLフレキ14

10個

72( 79円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドボックス側面ノックへのTLフレキ・CD単層波付管・PF単層波付管の取り付けに使用します。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SBA-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SBアダプター&SB曲がりアダプターの型番SBA-14のページです。
型番SBA-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SBアダプター&SB曲がりアダプター

SBアダプター&SB曲がりアダプター

    SBアダプター (偏心タイプ)

    SBアダプター (偏心タイプ)

      SB変換アダプタ

      SB変換アダプタ

        SBめがねアダプター

        SBめがねアダプター

          鋼製キャップ付SBアダプター

          鋼製キャップ付SBアダプター

            アッター (ボックス発見用磁石)

            アッター (ボックス発見用磁石)

              積算電力計取付板(直角サポート付)

              積算電力計取付板(直角サポート付)

                キャップ・スリーブ 露出スイッチボックス用

                キャップ・スリーブ 露出スイッチボックス用

                  ボックスアジャスター

                  ボックスアジャスター

                    ケーブルブッシング 台紙付/無

                    ケーブルブッシング 台紙付/無

                      ブランクカバー

                      ブランクカバー

                        ポイントアッター

                        ポイントアッター

                          FFプレート

                          FFプレート

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 72円 117円 63円 115円 135円 81円 2,383円 81円 336円 29円 166円 82円 137円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 アダプター アダプター アダプター アダプター アダプター ボックス用足 - キャップ カバー用パーツ ケーブル用パーツ ケースカバー カバー用パーツ 化粧プレート

                            SBアダプター&SB曲がりアダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBA-1
                            SBA-14C
                            SBA-14F
                            SBA-16
                            SBA-16C
                            SBA-16F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管(サイズ)

                            93円

                            ( 102円 )
                            10個 -

                            1日目

                            TLフレキ14・16、CD単層波付管14・16、PF単層波付管14・16

                            76円

                            ( 84円 )
                            10個 -

                            2日目

                            オレンジCD単層波付管14

                            76円

                            ( 84円 )
                            10個 -

                            2日目

                            ベージュPF単層波付管14

                            88円

                            ( 97円 )
                            10個 -

                            2日目

                            TLフレキ16

                            93円

                            ( 102円 )
                            10個 -

                            2日目

                            オレンジCD単層波付管16

                            93円

                            ( 102円 )
                            10個 -

                            2日目

                            ベージュPF単層波付管16

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました