(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBA-W2
SBめがねアダプター CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

SBめがねアダプター SBA-W2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
146円
税込単価
161円

波付管の並列2本配管ができるSBアダプターです。(SBA-W1はだるまミラフレ...

詳細情報を確認する

Loading...

SBA-W2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管(サイズ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBA-W2

TLフレキ22、CD単層波付管22、PF単層波付管22

5個

146( 161円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

波付管の並列2本配管ができるSBアダプターです。(SBA-W1はだるまミラフレキSSが取り付けられます。)

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SBA-W2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SBめがねアダプターの型番SBA-W2のページです。
型番SBA-W2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SBめがねアダプター

SBめがねアダプター

    鋼製キャップ付SBアダプター

    鋼製キャップ付SBアダプター

      SBアダプター&SB曲がりアダプター

      SBアダプター&SB曲がりアダプター

        SB変換アダプタ

        SB変換アダプタ

          キャップ・スリーブ 露出スイッチボックス用

          キャップ・スリーブ 露出スイッチボックス用

            ボックスアジャスター

            ボックスアジャスター

              SBアダプター (偏心タイプ)

              SBアダプター (偏心タイプ)

                積算電力計取付板(直角サポート付)

                積算電力計取付板(直角サポート付)

                  UT用結線バー UT-KBシリーズ

                  UT用結線バー UT-KBシリーズ

                    回転式パイプ用ペンダントコンネ(内ねじ式) PPG(ストップレバー有)

                    回転式パイプ用ペンダントコンネ(内ねじ式) PPG(ストップレバー有)

                      端子台ボックス用防水キャップ・変換アダプター

                      端子台ボックス用防水キャップ・変換アダプター

                        FFプレート

                        FFプレート

                          直角サポート (積算電力計取付板用)

                          直角サポート (積算電力計取付板用)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 大和電業 東洋技研 未来工業 未来工業
                            通常価格 115円 135円 72円 63円 81円 336円 117円 2,383円 995円 11,357円 2,353円 137円 1,608円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 アダプター アダプター アダプター アダプター キャップ カバー用パーツ アダプター - ケーブル用パーツ コンネ アダプター 化粧プレート カバー用パーツ

                            SBめがねアダプターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBA-W1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管(サイズ)

                            115円

                            ( 127円 )
                            5個 -

                            1日目

                            TLフレキ14・16、CD単層波付管14・16、PF単層波付管14・16

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました