(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポイントアッター (エコノミータイプ)

ポイントアッター (エコノミータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
78円
税込単価
86円

ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、 磁石探知...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBS-30

10個

78( 86円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ホルソーでの穴あけのポイント探知に使用。スライドボックスに取り付け、 磁石探知する場合に使用します。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

NBS-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントアッター (エコノミータイプ)の型番NBS-30のページです。
型番NBS-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントアッター (エコノミータイプ)

ポイントアッター (エコノミータイプ)

    ポイントアッター

    ポイントアッター

      スライドアッター

      スライドアッター

        継ぎ足しマグネット

        継ぎ足しマグネット

          ボックス固定釘

          ボックス固定釘

            片寄プラ塗代カバー プラスチック製塗代カバー

            片寄プラ塗代カバー プラスチック製塗代カバー

              アッター (ボックス発見用磁石)

              アッター (ボックス発見用磁石)

                小判スライドボックス用たし枠

                小判スライドボックス用たし枠

                  表示プレート (スライドボックス用)

                  表示プレート (スライドボックス用)

                    遮音カバ- (ボックスレスタイプ)

                    遮音カバ- (ボックスレスタイプ)

                      マグの手 (仮固定用強力磁石)

                      マグの手 (仮固定用強力磁石)

                        ビヨヨン枠

                        ビヨヨン枠

                          スライドボックス用継枠

                          スライドボックス用継枠

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 78円 82円 115円 69円 1,966円 194円 81円 110円 54円 2,403円 319円 151円 57円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 カバー用パーツ カバー用パーツ カバー用パーツ ボックス用足 ボルト ケースカバー ボックス用足 ボックス用継枠 化粧プレート カバー用パーツ 保護用パーツ ボックス用継枠 ボックス用継枠
                            適合スライドボックス 深さ36mm用 - - - - - - - - - - - -

                            ポイントアッター (エコノミータイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました