(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NBS-5DM
スライドアッター CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

スライドアッター NBS-5DM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
207円
税込単価
228円

磁石が壁の奥からスライド(引き寄せられる)するので、磁石探知距離が浅くなり、壁...

詳細情報を確認する

Loading...

NBS-5DM の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用
適合スライドボックス
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBS-5DM

スライドアッター/マグスライダー 兼用
-

1個

207( 228円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

磁石が壁の奥からスライド(引き寄せられる)するので、磁石探知距離が浅くなり、壁から離れたボックスも、より正確に探知できます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

NBS-5DMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドアッターの型番NBS-5DMのページです。
型番NBS-5DMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドアッター

スライドアッター

    ポイントアッター

    ポイントアッター

      ポイントアッター (エコノミータイプ)

      ポイントアッター (エコノミータイプ)

        ボックス固定釘

        ボックス固定釘

          継ぎ足しマグネット

          継ぎ足しマグネット

            表示プレート (スライドボックス用)

            表示プレート (スライドボックス用)

              片寄プラ塗代カバー プラスチック製塗代カバー

              片寄プラ塗代カバー プラスチック製塗代カバー

                ビヨヨン枠

                ビヨヨン枠

                  小判スライドボックス用たし枠

                  小判スライドボックス用たし枠

                    スーパーポイントアッター (探知距離アップ用強力磁石)

                    スーパーポイントアッター (探知距離アップ用強力磁石)

                      平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用)

                      平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用)

                        アッター (ボックス発見用磁石)

                        アッター (ボックス発見用磁石)

                          スライドボックス用継枠

                          スライドボックス用継枠

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 115円 82円 78円 1,966円 69円 54円 194円 151円 110円 137円 300円 81円 57円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 カバー用パーツ カバー用パーツ カバー用パーツ ボルト ボックス用足 化粧プレート ケースカバー ボックス用継枠 ボックス用継枠 カバー用パーツ ケースカバー ボックス用足 ボックス用継枠

                            スライドアッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NBS-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用 適合スライドボックス

                            115円

                            ( 127円 )
                            10個 -

                            1日目

                            -深さ36mm用

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました