(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SBブランクカバー

SBブランクカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
69円
税込価格
76円

【特長】・ケーブルのループや余長を大きく取る場合等、ボックス内の広さを確保した...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合スライドボックス
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2ヶ用以上:SBW,SB-3W,SB-4W,SB-5W

10個

69( 76円 )

1日目

  • 注文停止中
2ヶ用以上(浅形用):SBS-W,SBS-3W,SBS-4W

10個

69( 76円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルのループや余長を大きく取る場合等、ボックス内の広さを確保したい時に使用します。
・スライドボックスに簡単に取り付けられ、ボックスをサイズダウンできます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SBブランクカバー

SBブランクカバー

    プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー

    プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー

      ポリ台 (照明器具取付用プラスチック絶縁台)

      ポリ台 (照明器具取付用プラスチック絶縁台)

        モルタルガード枠

        モルタルガード枠

          PCコネクタBOX(防じん・防水型) IP55

          PCコネクタBOX(防じん・防水型) IP55

            平塗代カバー(鉄製)

            平塗代カバー(鉄製)

              塗代カバー(鉄製)

              塗代カバー(鉄製)

                PCコネクタBOX

                PCコネクタBOX

                  プラ直角サポート (自在板用)

                  プラ直角サポート (自在板用)

                    スライドボックス用継枠

                    スライドボックス用継枠

                      小判スライドボックス用たし枠

                      小判スライドボックス用たし枠

                        電話保安器用ポリ台(取付自在型)

                        電話保安器用ポリ台(取付自在型)

                          薄型防噴流ギャラリー IP45

                          薄型防噴流ギャラリー IP45

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 篠原電機 未来工業 未来工業 篠原電機 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 篠原電機
                            通常価格 69円 127円 256円 145円 34,036円 191円 191円 36,567円 4,208円 57円 110円 1,045円 18,911円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   5日目~   2日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ケースカバー ケースカバー 絶縁台 ボックス用継枠 ボックス用継枠 ケースカバー ケースカバー ボックス用継枠 ケースカバー ボックス用継枠 ボックス用継枠 絶縁台 薄型防噴流ギャラリー

                            SBブランクカバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました