(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はさみプラ枠 (バックカバー付)

はさみプラ枠 (バックカバー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
258円
税込価格
284円

【特長】・パネルボックスと金枠をドッキング! プラスチック製で絶縁性も抜群です...

詳細情報を確認する

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

SBP-1X

40個

258( 284円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルボックスと金枠をドッキング! プラスチック製で絶縁性も抜群です。
・SBホルソーで丸穴(φ60×2)をあける だけで、壁に即、取り付けOK!(穴あけ が正確だから、削り調節一切不要です。)
・薄壁に最適です。
・間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏 ボード、木板へのスイッチボックスの あと付けに最適です。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はさみプラ枠 (バックカバー付)

はさみプラ枠 (バックカバー付)

    はさみプラ枠 (プラスチック製あと付はさみ取付枠)

    はさみプラ枠 (プラスチック製あと付はさみ取付枠)

      はさみプラ枠 (ワイド21スイッチ用)

      はさみプラ枠 (ワイド21スイッチ用)

        ビヨヨン枠

        ビヨヨン枠

          鋼製高台座 (壁裏ツッパリ台座)

          鋼製高台座 (壁裏ツッパリ台座)

            ボックスフィクチャー

            ボックスフィクチャー

              SBアダプター&SB曲がりアダプター

              SBアダプター&SB曲がりアダプター

                ボルトクリップ (ボックス用)

                ボルトクリップ (ボックス用)

                  ボックスクランプ

                  ボックスクランプ

                    バックプレート (八角PCボックス用)

                    バックプレート (八角PCボックス用)

                      ボックス用扉ロック ドアロック DLシリーズ

                      ボックス用扉ロック ドアロック DLシリーズ

                        ダクト用上ブタ

                        ダクト用上ブタ

                          BCAS・BCAL専用ラッチ BCLシリーズ

                          BCAS・BCAL専用ラッチ BCLシリーズ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) 内外電機 タカチ電機工業
                            通常価格 258円 229円 263円 151円 276円 374円 72円 68円 131円 177円 2,266円 1,214円 594円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   2日目  
                            種類 ケースカバー ボックス用継枠 ボックス用継枠 ボックス用継枠 カバー用パーツ カバー用パーツ アダプター ボルト - 化粧プレート - ダクト用パーツ カバー用パーツ
                            取付ボード厚(mm) 4~22迄 - 4~31迄 - - - - - - - - - -

                            はさみプラ枠 (バックカバー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました