(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBGL-1E
ビヨヨン枠 ボックスカンレン

ビヨヨン枠 SBGL-1E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
151円
税込単価
166円

【特長】・GL工法等、壁空間の狭い箇所に最適です。・背面の壁に直接取り付けるこ...

詳細情報を確認する

Loading...

SBGL-1E の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBGL-1E

1ヶ用

10個

151( 166円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GL工法等、壁空間の狭い箇所に最適です。
・背面の壁に直接取り付けることができます。(柱にも取り付けられます。)
・器具取り付け穴をSBホルソーで簡単にあけられます。(穴あけポイントの位置に折り取り磁石がセットされています。)

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SBGL-1Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビヨヨン枠の型番SBGL-1Eのページです。
型番SBGL-1Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビヨヨン枠

ビヨヨン枠

    はさみプラ枠 (プラスチック製あと付はさみ取付枠)

    はさみプラ枠 (プラスチック製あと付はさみ取付枠)

      モール用スイッチ枠

      モール用スイッチ枠

        小判スライドボックス用たし枠

        小判スライドボックス用たし枠

          BCAS・BCAL専用ラッチ BCLシリーズ

          BCAS・BCAL専用ラッチ BCLシリーズ

            はさみプラ枠 (ワイド21スイッチ用)

            はさみプラ枠 (ワイド21スイッチ用)

              枠ちん (あと付けはさみプレート)

              枠ちん (あと付けはさみプレート)

                インターロックプラグ用金具

                インターロックプラグ用金具

                  あと付け継枠

                  あと付け継枠

                    電話保安器用ポリ台(取付自在型)

                    電話保安器用ポリ台(取付自在型)

                      電話回線引込用フリープレート

                      電話回線引込用フリープレート

                        ポリ台 (取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台

                        ポリ台 (取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台

                          平塗代カバー (鉄製平塗代カバー)

                          平塗代カバー (鉄製平塗代カバー)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 大和電業 未来工業 未来工業 内外電機 未来工業 未来工業
                            通常価格 151円 229円 343円 110円 594円 263円 114円 6,337円 93円 1,045円 1,651円 243円 537円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   5日目   1日目~   1日目  
                            種類 ボックス用継枠 ボックス用継枠 ボックス用継枠 ボックス用継枠 カバー用パーツ ボックス用継枠 ボックス用継枠 アダプター ボックス用継枠 絶縁台 化粧プレート 絶縁台 ケースカバー

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBGL-2E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            規格

                            243円

                            ( 267円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2ヶ用

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました