(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SM-J2
あと付け継枠 CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

あと付け継枠 SM-J2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
120円
税込単価
132円

【特長】・引き廻しでの開口後に取り付け、配線器具を開口面より保護する為の継枠で...

詳細情報を確認する

Loading...

SM-J2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM-J2

真壁用スイッチボックス(2ヶ用)、スライドボックス(2ヶ用)、塗代カバー(2ヶ用)開口部

10個

120( 132円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・引き廻しでの開口後に取り付け、配線器具を開口面より保護する為の継枠です。
・必要に応じて重ねて使用できます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SM-J2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

あと付け継枠の型番SM-J2のページです。
型番SM-J2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

あと付け継枠

あと付け継枠

    ビヨヨン枠

    ビヨヨン枠

      感知器用はさみ枠

      感知器用はさみ枠

        ボックス固定釘

        ボックス固定釘

          ダクト用上ブタ

          ダクト用上ブタ

            X線防護用配管キット

            X線防護用配管キット

              気密カバー

              気密カバー

                凹(へこみ)塗代カバー

                凹(へこみ)塗代カバー

                  塗代カバー継枠 (プラスチック製継枠)

                  塗代カバー継枠 (プラスチック製継枠)

                    スライドボックス用継枠

                    スライドボックス用継枠

                      X線防護用 鉛板

                      X線防護用 鉛板

                        気密カバー (インナータイプ)

                        気密カバー (インナータイプ)

                          直角サポート用調整固定板

                          直角サポート用調整固定板

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 内外電機 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 93円 151円 209円 1,966円 1,214円 10,566円 136円 826円 169円 57円 531円 92円 881円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 ボックス用継枠 ボックス用継枠 ボックス用継枠 ボルト ダクト用パーツ ダクト用パーツ ケースカバー ケースカバー ダクト用パーツ ボックス用継枠 化粧プレート ケースカバー 化粧プレート

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SM-J1
                            SM-J1E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合

                            93円

                            ( 102円 )
                            10個 -

                            1日目

                            真壁用スイッチボックス(1ヶ用)、スライドボックス(1ヶ用)、塗代カバー(小判型)開口部

                            174円

                            ( 191円 )
                            1個 -

                            1日目

                            真壁用スイッチボックス(1ヶ用)、スライドボックス、塗代カバー(小判型)

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました