(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノズルプレート (取付枠付)

ノズルプレート (取付枠付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
265円
税込単価
292円

【特長】取付枠付のノズルプレートです。電話線等の引き出し口にお使いいただけます...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HPN-J

10個

265( 292円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
取付枠付のノズルプレートです。
電話線等の引き出し口にお使いいただけます。
【寸法H×W(mm)】
120×70

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

HPN-Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノズルプレート (取付枠付)の型番HPN-Jのページです。
型番HPN-Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノズルプレート (取付枠付)

ノズルプレート (取付枠付)

    BP11-A アルミモールセット

    BP11-A アルミモールセット

      プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー

      プラ塗代カバー (フラットタイプ) プラスチック製塗代カバー

        BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)

        BP11-D ステンレス製ドアユニット(防水・防塵パッキン付)

          BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6

          BP11-D ドアユニット(防水・防塵パッキン付)板厚(mm)1.6

            ポリ台 (照明器具取付用プラスチック絶縁台)

            ポリ台 (照明器具取付用プラスチック絶縁台)

              マグの手 (仮固定用強力磁石)

              マグの手 (仮固定用強力磁石)

                表示プレート (スライドボックス用)

                表示プレート (スライドボックス用)

                  プラ直角サポート (自在板用)

                  プラ直角サポート (自在板用)

                    小判スライドボックス用たし枠

                    小判スライドボックス用たし枠

                      結露防止プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)

                      結露防止プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ)

                        プラ塗代カバー (打込み用) プラスチック製塗代カバー

                        プラ塗代カバー (打込み用) プラスチック製塗代カバー

                          プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー

                          プラ塗代カバー (ワンタッチタイプ) プラスチック製塗代カバー

                            メーカー 未来工業 日東工業 未来工業 日東工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 265円 5,656円 127円 35,103円 11,493円 256円 319円 54円 4,208円 110円 632円 194円 133円
                            通常出荷日 1日目   8日目~   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目~  
                            種類 ボックス用継枠 カバー用パーツ ケースカバー ハンドル ハンドル 絶縁台 保護用パーツ 化粧プレート ケースカバー ボックス用継枠 ケースカバー ケースカバー ケースカバー
                            規格 金枠付 - - - - - - - - - - - -

                            ノズルプレート (取付枠付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました