(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:POWF-1208J
ポリ台 (取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台 ポリダイカンレン

ポリ台 (取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台 POWF-1208J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
243円
税込単価
267円

【特長】・木板感覚で、照明器具や、スイッチ等の器具を自在な位置に取り付けられる...

詳細情報を確認する

Loading...

POWF-1208J の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
外寸(B×L)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POWF-1208J

タテ長
-
120×80

1個

243( 267円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木板感覚で、照明器具や、スイッチ等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製です。
・通線用孔あけ不要です。
・通線孔には、未来工業製ツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE-16)が適合し、絶縁もバッチリです。
・ステンレスバンドでポール等に固定できます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

POWF-1208Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ台 (取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台の型番POWF-1208Jのページです。
型番POWF-1208Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリ台 (取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台

ポリ台 (取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台

    ポリ台 (照明器具取付用プラスチック絶縁台)

    ポリ台 (照明器具取付用プラスチック絶縁台)

      プラ直角サポート (自在板用)

      プラ直角サポート (自在板用)

        引き出しカバー

        引き出しカバー

          通線ブッシング用ゴムキャップ

          通線ブッシング用ゴムキャップ

            平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用)

            平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用)

              はさみプラ枠 (プラスチック製あと付はさみ取付枠)

              はさみプラ枠 (プラスチック製あと付はさみ取付枠)

                スライドボックス用継枠

                スライドボックス用継枠

                  ボックスクランプ

                  ボックスクランプ

                    ボックスアジャスター

                    ボックスアジャスター

                      通線ブッシング (ケーブル引き出し用保護ブッシング)

                      通線ブッシング (ケーブル引き出し用保護ブッシング)

                        プラ直角サポート (取付板用)

                        プラ直角サポート (取付板用)

                          ノズルプレート (取付枠付)

                          ノズルプレート (取付枠付)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 243円 256円 4,208円 284円 250円 300円 229円 57円 131円 336円 74円 3,193円 265円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            種類 絶縁台 絶縁台 ケースカバー ケースカバー キャップ ケースカバー ボックス用継枠 ボックス用継枠 - カバー用パーツ ケーブル用パーツ ケースカバー ボックス用継枠

                            ポリ台 (取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            POWF-1208W
                            POWF-1212J
                            POWF-1212W
                            POWF-1214J
                            POWF-1214W
                            POWF-1712J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 外寸(B×L)
                            (mm)

                            243円

                            ( 267円 )
                            1個 -

                            2日目

                            タテ長-120×80

                            379円

                            ( 417円 )
                            1個 -

                            1日目

                            正方形ベージュ120×120

                            379円

                            ( 417円 )
                            1個 -

                            1日目

                            正方形-120×120

                            428円

                            ( 471円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ヨコ長-120×140

                            428円

                            ( 471円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ヨコ長-120×140

                            409円

                            ( 450円 )
                            1個 -

                            1日目

                            タテ長-170×120

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました