(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:POWF-1812TJ
電話保安器用ポリ台(取付自在型) ポリダイカンレン

電話保安器用ポリ台(取付自在型) POWF-1812TJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,045円
税込単価
1,150円

【特長】・保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フ...

詳細情報を確認する

Loading...

POWF-1812TJ の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合保安器
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POWF-1812TJ

ベージュ
6号保安器

1個

1,045( 1,150円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保安器(6号・6号2回線・6号6回線・CATV)・6号保安器電話線フック・DV線引込用フック・引込口がスッキリまとめられます。
※POW-1812型は、6号保安器用です。
・プラスチック製ですから割れ、腐食等に強く、いつまでもキレイです。
・外壁にマッチするカラー5色を揃えました。
・引込口は台を回転させれば、左右どちらからでも引き込めます。
・引込口のカバーが取り外せますから、電話線の引込みが非常にラクです。
・引込口裏には防水パッキンが付いていますので、雨水の浸入が防げます。
・取付自在型は木板感覚で、保安器等を自在な位置に取り付けられます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

POWF-1812TJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電話保安器用ポリ台(取付自在型)の型番POWF-1812TJのページです。
型番POWF-1812TJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電話保安器用ポリ台(取付自在型)

電話保安器用ポリ台(取付自在型)

    電話保安器用ポリ台

    電話保安器用ポリ台

      ノズルプレート (取付枠付)

      ノズルプレート (取付枠付)

        PVR-EV用バイザー

        PVR-EV用バイザー

          表示プレート (スライドボックス用)

          表示プレート (スライドボックス用)

            専用ルーフ SRシリーズ

            専用ルーフ SRシリーズ

              引き出しカバー

              引き出しカバー

                はさみ点検口

                はさみ点検口

                  防滴カバー&化粧フード

                  防滴カバー&化粧フード

                    プラ直角サポート (自在板用)

                    プラ直角サポート (自在板用)

                      ボックス用扉ロック ドアロック DLシリーズ

                      ボックス用扉ロック ドアロック DLシリーズ

                        メーターボックス用取付板

                        メーターボックス用取付板

                          モール用スイッチ枠

                          モール用スイッチ枠

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) 内外電機 未来工業
                            通常価格 1,045円 1,388円 265円 4,308円 54円 3,055円 284円 588円 565円 4,208円 2,266円 3,403円 343円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目  
                            種類 絶縁台 絶縁台 ボックス用継枠 ボックス用継枠 化粧プレート - ケースカバー ボックス用継枠 ケースカバー ケースカバー - 化粧プレート ボックス用継枠

                            電話保安器用ポリ台(取付自在型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            POWF-1812TDG
                            POWF-1812TG
                            POWF-1812TLB
                            POWF-1812TM
                            POWF-1815TDG
                            POWF-1815TG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合保安器

                            1,045円

                            ( 1,150円 )
                            1個 -

                            2日目

                            グレー6号保安器

                            1,045円

                            ( 1,150円 )
                            1個 -

                            2日目

                            ミルキーホワイト6号、6号2回線、6号6回線、CATV

                            1,045円

                            ( 1,150円 )
                            1個 -

                            2日目

                            グレー6号、6号2回線、6号6回線、CATV

                            1,045円

                            ( 1,150円 )
                            1個 -

                            2日目

                            ミルキーホワイト6号保安器

                            1,388円

                            ( 1,527円 )
                            1個 -

                            2日目

                            ベージュ6号、6号2回線、6号6回線、CATV

                            1,388円

                            ( 1,527円 )
                            1個 -

                            2日目

                            ライトブラウン6号、6号2回線、6号6回線、CATV

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました