(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TFX-200
トラフレキ (波付合成樹脂トラフ) PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES

トラフレキ (波付合成樹脂トラフ) TFX-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
27,720円
税込単価
30,492円

【特長】・波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2024年5月21日より、特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

型番

TFX-200 解除

Loading...

TFX-200 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(m)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFX-200

4
200

1個

27,720( 30,492円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。
・可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。
・難燃性。JIS C3653 附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。
・蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。
・安定性が良い形状で、施工がラクです。
・雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。

(i)ご注意

  • 2024年5月21日より、特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

TFX-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)の型番TFX-200のページです。
型番TFX-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)

トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)

    パックンレックス

    パックンレックス

      ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25

      ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25

        パックンレックスクイック

        パックンレックスクイック

          半割VE管

          半割VE管

            VE管フレキ

            VE管フレキ

              パックンフレキ (ナイロンタイプ)

              パックンフレキ (ナイロンタイプ)

                カクフレキ

                カクフレキ

                  ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))

                  ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))

                    コルゲートチューブ 耐衝撃・耐磨耗性

                    コルゲートチューブ 耐衝撃・耐磨耗性

                      ミラフレキMF

                      ミラフレキMF

                        パックンフレキ (半割れ波付き保護管)

                        パックンフレキ (半割れ波付き保護管)

                          高耐候性 露出配管PF管 プラフレキ PFD ハイクオリティ・ブラック(2重構造)

                          高耐候性 露出配管PF管 プラフレキ PFD ハイクオリティ・ブラック(2重構造)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 パンドウイット 未来工業 未来工業 古河電工産業電線
                            通常価格 6,709円 3,417円 1,394円 4,633円 2,143円 1,429円 17,044円 639円 611円 4,511円 12,864円 5,608円 12,001円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            種類 フレキ・角型 コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ モールダクト フレキ・標準 フレキ・標準 - コルゲートチューブ コルゲートチューブ - フレキ・標準 コルゲートチューブ
                            形状 その他 - スリットなし スリットなし 半割れ スリットなし 半割れ - スリットなし スリットあり - 半割れ -
                            ダークグレー - - - - - ミルキーホワイト
                            保護機能(耐環境性) 難燃性 / 耐食性 - 難燃性 - - 耐候性 耐候性 - - - - - 耐候性

                            トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            細い隙間を通さないといけない配線作業に
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/06
                            普通のCD管やPFだと通らないぐらいの狭い空間、壁内とかに配線を通す場合にこれが使えます!
                            よく曲がるので無理なストレスかけてもいけるのもメリットですが、薄さと収納の実現は強い味方です。
                            天井の吊り下げ金具の間とかに入れれるし、楽出来ました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TFX-125S
                            TFX-150
                            TFX-150S
                            TFX-200S
                            TFX-F200
                            TFX-F200S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            サイズ

                            8,658円

                            ( 9,524円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2125

                            18,666円

                            ( 20,533円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4150

                            10,890円

                            ( 11,979円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2150

                            17,720円

                            ( 19,492円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2200

                            24,068円

                            ( 26,475円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4200

                            14,401円

                            ( 15,841円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2200

                            樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました