(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N-PRX-100
パックンレックスクイック パックンレックスオプション

パックンレックスクイック N-PRX-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
10,729円
税込単価
11,802円

【特長】・活線状態の電線及び通信線の保護に使用します・ケーブルを押し込むだけで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 2024年5月21日より、特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

型番

N-PRX-100 解除

Loading...

N-PRX-100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
保護機能(耐環境性)
外径(mm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-PRX-100

難燃性
131
100

1個

10,729( 11,802円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・活線状態の電線及び通信線の保護に使用します
・ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです
・付属品不要!管と管を直接連結できます
・転がり難く安定性があります

(i)ご注意

  • 2024年5月21日より、特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

N-PRX-100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パックンレックスクイックの型番N-PRX-100のページです。
型番N-PRX-100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パックンレックスクイック

パックンレックスクイック

    カクフレキ

    カクフレキ

      マシンフレキ(R)2 (エコノミータイプ) 耐熱温度:80℃

      マシンフレキ(R)2 (エコノミータイプ) 耐熱温度:80℃

        パックンレックス

        パックンレックス

          ミラフレキSD(防ソ仕様)

          ミラフレキSD(防ソ仕様)

            ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25

            ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25

              トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)

              トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)

                パックンフレキ (ナイロンタイプ)

                パックンフレキ (ナイロンタイプ)

                  樹脂製フレキチューブ チューブ本体 スリットなし

                  樹脂製フレキチューブ チューブ本体 スリットなし

                    ミラフレキCD

                    ミラフレキCD

                      ミラフレキSS

                      ミラフレキSS

                        ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))

                        ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))

                          サンフレキROBO(標準タイプ・高強度)

                          サンフレキROBO(標準タイプ・高強度)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 ミスミ 未来工業 未来工業 未来工業 三桂製作所
                            通常価格 4,633円 639円 14,019円 3,417円 13,264円 1,394円 6,709円 17,044円 - 4,078円 6,137円 616円 12,660円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            種類 コルゲートチューブ - フレキ・標準 コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ フレキ・角型 フレキ・標準 フレキ・標準 コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ
                            形状 スリットなし - スリットなし - スリットなし スリットなし その他 半割れ スリットなし スリットなし スリットなし スリットなし スリットなし
                            - - ベージュ ダークグレー - -

                            パックンレックスクイックのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            触りたくない電源周りの保護追加
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/06
                            ブレーカー遮断出来ないシーンで、端子周辺に保護を突っ込む時に使いましたがこれはスゴイ。
                            ナイスアイディアとしか言えない。
                            上からかぶせて、既存の保護コルゲートチューブやフレキがあればそれ中に入れるだけ。数秒の作業でハイ終了。
                            文字通りクイック。工具もいらない。安全。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            触りたくない電源周りの保護追加
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/06
                            ブレーカー遮断出来ないシーンで、端子周辺に保護を突っ込む時に使いましたがこれはスゴイ。
                            ナイスアイディアとしか言えない。
                            上からかぶせて、既存の保護コルゲートチューブやフレキがあればそれ中に入れるだけ。数秒の作業でハイ終了。
                            文字通りクイック。工具もいらない。安全。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-PRX-50
                            N-PRX-80
                            PRX-100
                            PRX-50
                            PRX-80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            保護機能(耐環境性) 外径
                            (mm)
                            サイズ

                            5,576円

                            ( 6,134円 )
                            1個 -

                            1日目

                            難燃性6650

                            8,892円

                            ( 9,781円 )
                            1個 -

                            1日目

                            難燃性10380

                            9,162円

                            ( 10,078円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -131100

                            4,633円

                            ( 5,096円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -6650

                            7,438円

                            ( 8,182円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -10380

                            樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました