(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パックンレックス

パックンレックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
3,417円 ~ 22,642円
税込価格
3,759円 ~ 24,906円

【特長】・活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。・施工がラクに行え、繰り...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本ページの商品はメーカーカタログ記載の長尺(30m)はお取り扱いございません。
  • 数量1は標準長さ4mでの価格となります。
  • 2024年5月21日より、特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

型番

未確定25件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
形状
必要内径サイズ(mm)
保護機能(耐環境性)
外径(mm)
タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
半割れ
20
-
30.5
-

1個

3,417( 3,759円 )

1日目

半割れ
30
黄色
-
41
-

1個

3,722( 4,094円 )

1日目

半割れ
40
-
55
-

1個

3,897( 4,287円 )

1日目

半割れ
40
黄色
-
55
-

1個

3,897( 4,287円 )

1日目

半割れ
50
-
66
-

1個

4,633( 5,096円 )

1日目

半割れ
50
黄色
-
66
-

1個

4,633( 5,096円 )

1日目

半割れ
65
-
86
-

1個

5,747( 6,322円 )

1日目

半割れ
65
黄色
-
86
-

1個

5,747( 6,322円 )

1日目

半割れ
80
-
103
-

1個

7,438( 8,182円 )

1日目

半割れ
80
黄色
-
103
-

1個

7,438( 8,182円 )

1日目

半割れ
100
-
131
-

1個

9,162( 10,078円 )

1日目

半割れ
125
-
163
-

1個

11,936( 13,130円 )

1日目

半割れ
150
-
194
-

1個

14,581( 16,039円 )

1日目

半割れ
200
-
257
-

1個

19,636( 21,600円 )

1日目

半割れ
20
難燃性
30.5
-

1個

4,056( 4,462円 )

1日目

半割れ
30
難燃性
41
-

1個

4,354( 4,789円 )

1日目

半割れ
40
難燃性
55
-

1個

4,676( 5,144円 )

1日目

半割れ
50
難燃性
66
-

1個

5,576( 6,134円 )

1日目

半割れ
65
難燃性
86
-

1個

6,777( 7,455円 )

1日目

半割れ
80
難燃性
103
-

1個

8,892( 9,781円 )

1日目

半割れ
100
難燃性
131
-

1個

10,729( 11,802円 )

1日目

半割れ
125
難燃性
163
-

1個

13,973( 15,370円 )

1日目

半割れ
150
難燃性
194
-

1個

17,333( 19,066円 )

1日目

半割れ
200
難燃性
257
-

1個

22,642( 24,906円 )

1日目

その他
150
-
194
全割れ 

1個

14,581( 16,039円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。
・施工がラクに行え、繰り返しの使用もできます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本ページの商品はメーカーカタログ記載の長尺(30m)はお取り扱いございません。
  • 数量1は標準長さ4mでの価格となります。
  • 2024年5月21日より、特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パックンレックス

パックンレックス

    ミラフレキSD(防ソ仕様)

    ミラフレキSD(防ソ仕様)

      カクフレキ

      カクフレキ

        パックンレックスクイック

        パックンレックスクイック

          マシンフレキ(R)2 (エコノミータイプ) 耐熱温度:80℃

          マシンフレキ(R)2 (エコノミータイプ) 耐熱温度:80℃

            ミラフレキSS

            ミラフレキSS

              パックンフレキ (半割れ波付き保護管)

              パックンフレキ (半割れ波付き保護管)

                ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25

                ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25

                  ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))

                  ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))

                    パックンフレキ (ナイロンタイプ)

                    パックンフレキ (ナイロンタイプ)

                      ミラフレキMF

                      ミラフレキMF

                        トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)

                        トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)

                          ミラフレキCD

                          ミラフレキCD

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 3,417円 13,264円 639円 4,633円 14,019円 6,137円 5,608円 1,394円 616円 17,044円 12,864円 6,709円 4,078円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 コルゲートチューブ コルゲートチューブ - コルゲートチューブ フレキ・標準 コルゲートチューブ フレキ・標準 コルゲートチューブ コルゲートチューブ フレキ・標準 - フレキ・角型 コルゲートチューブ

                            パックンレックスのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            太いケーブルの保護に
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/31
                            多数の配線を束ねた箇所のケーブルを保護するのに使いました。後付けで取り付けられるので作業が大幅に楽になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線の保護に
                            評価 4.0満足度:4.02023/02/28
                            床に転がしておいた配線が断線するトラブルに遭遇したので保護に使用しました。後付けできるので手軽です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場内の配線保護
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/29
                            工場内の配線がそのまま結束バンドでまとめてあるだけなので、それに対して使いました。
                            隅に配線が這ってると一般的な半割では割り込みが難しいですが、全割りがあるんでインストールは楽です。
                            黄色は目立つし注意喚起出来て便利ですが、サイズが大径がないので大径があればもっと便利に使えます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました