(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FEP-40S
ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP)) ミラレックスFカンレン

ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP)) FEP-40S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
649円
税込単価
714円

【特長】・ミラレックスFは、JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 発注単位数量はメートル数になります。
    数量50個で1巻き50m、数量30個で1巻き30mでの出荷となります。
    (例えば、90個をご注文いただくと30mが3巻となります)
  • 2024年5月21日より、一部製品の特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

型番

FEP-40S 解除

Loading...

FEP-40S の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

規格表

型番サイズ
FEP20L
■標準
型番サイズ保護機能
(耐環境性)
最小発注
数量
FEP20S-30m
20L50m
30S30m
30L50m
40S30m
40L50m
50S30m
50L50m
65S30m
65L50m
80S30m
80L50m
100S30m
100L50m
125S30m
125L50m
150S30m
150L50m
200S30m
■難燃性
型番サイズ保護機能
(耐環境性)
最小発注
数量
N-FEP20S難燃性30m
20L50m
30S30m
30L50m
40S30m
40L50m
50S30m
50L50m
65S30m
65L50m
80S30m
80L50m
100S30m
100L50m
125S30m
125L50m
150S30m
150L50m
200S30m
[ ! ] 本商品は数量50個で1巻き50m、数量30個で1巻き30mでの出荷となります。

概要仕様

外形図

(単位:mm)
■標準
型番サイズ重量
(kg/束)
外径
(ΦDmm)
管内径
(Φdmm)
FEP20S約4.230.521
20L7
30S64130
30L10
40S95541
40L15
50S126650
50L20
65S188666
65L30
80S2410381
80L40
100S33131102
100L55
125S48163125
125L80
150S60194147
150L100
200S120257200
■難燃性
型番サイズ外径
(ΦDmm)
管内径
(Φdmm)
N-FEP20S30.521
20L
30S4130
30L
40S5541
40L
50S6650
50L
65S8666
65L
80S10381
80L
100S131102
100L
125S163125
125L
150S194147
150L
200S257200

型番リスト

型番
保護機能(耐環境性)
重量(㎏/束)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FEP-40S

-
9
40

30個

649( 714円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミラレックスFは、JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。
・難燃ミラレックスFは、JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。
・シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。
・ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。

(i)ご注意

  • 発注単位数量はメートル数になります。
    数量50個で1巻き50m、数量30個で1巻き30mでの出荷となります。
    (例えば、90個をご注文いただくと30mが3巻となります)
  • 2024年5月21日より、一部製品の特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

カタログ

 

FEP-40Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))の型番FEP-40Sのページです。
型番FEP-40Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))

ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))

    ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25

    ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25

      ミラフレキMF

      ミラフレキMF

        トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)

        トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)

          硬質ビニル電線管(J管)

          硬質ビニル電線管(J管)

            ミラフレキSS

            ミラフレキSS

              ミラフレキSS(防ソ仕様)

              ミラフレキSS(防ソ仕様)

                ミラフレキSD(防ソ仕様)

                ミラフレキSD(防ソ仕様)

                  モールダクト(屋外用・パイプ型)

                  モールダクト(屋外用・パイプ型)

                    VE管フレキ

                    VE管フレキ

                      パックンフレキ (半割れ波付き保護管)

                      パックンフレキ (半割れ波付き保護管)

                        ミラフレキ(R)SD (PFD)

                        ミラフレキ(R)SD (PFD)

                          ミラフレキCD

                          ミラフレキCD

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 611円 1,394円 12,864円 6,709円 261円 6,137円 13,264円 13,264円 1,877円 1,429円 5,608円 8,738円 4,078円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 コルゲートチューブ コルゲートチューブ - フレキ・角型 モールダクト コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ モールダクト フレキ・標準 フレキ・標準 コルゲートチューブ コルゲートチューブ
                            形状 スリットなし スリットなし - その他 スリットなし スリットなし スリットなし スリットなし スリットなし スリットなし 半割れ スリットなし スリットなし
                            - ダークグレー - - ベージュ ベージュ ミルキーホワイト - ミルキーホワイト - -

                            ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            地下の埋設配線に
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/29
                            梅井込み配線のガイドで使います。
                            小径から太いのまで揃ってて迷わないので非常に便利。
                            とりあえず埋め込み系ではF使えばOKと覚えてるぐらい万能です。
                            入線初心者でもパイロットワイヤー入ってるのでらくらくです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電線工事に
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/28
                            PFよりも波が大きい。幹線など太い線で使います。まあ、小規模工事ではあまり使わないので、使用管などよりも信用感が重要で、未来はその点優位性が高い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気工事
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/20
                            地中埋設の時に使います。同様の商品のFレックスよりも使いやすい様に思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FEP-125S
                            FEP-150L
                            FEP-150S
                            FEP-50L
                            FEP-50S
                            FEP-65L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            保護機能(耐環境性) 重量
                            (㎏/束)
                            サイズ

                            2,245円

                            ( 2,470円 )
                            30個 -

                            1日目

                            -48125

                            2,811円

                            ( 3,092円 )
                            50個 -

                            1日目

                            -100150

                            2,811円

                            ( 3,092円 )
                            30個 -

                            1日目

                            -60150

                            780円

                            ( 858円 )
                            50個 -

                            1日目

                            -2050

                            780円

                            ( 858円 )
                            30個 -

                            1日目

                            -1250

                            951円

                            ( 1,046円 )
                            50個 -

                            1日目

                            -3065

                            樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました