(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MFX-54S
ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25 ミラレックスR

ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25 MFX-54S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,006円
税込単価
2,207円

ミラレックスは、JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【最小発注量について】
    最小発注量は、チューブ長(m)となります。最小発注量30個の場合、1m×30=30mとなります。
  • 2024年5月21日より、一部製品の特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

型番

MFX-54S 解除

Loading...

MFX-54S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
重量(㎏/束)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFX-54S

16
54

30個

2,006( 2,207円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミラレックスは、JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の波付硬質合成樹脂管(FEP)に適合する大口径のPF単層波付管(難燃タイプ)です。

(i)ご注意

  • 【最小発注量について】
    最小発注量は、チューブ長(m)となります。最小発注量30個の場合、1m×30=30mとなります。
  • 2024年5月21日より、一部製品の特別配送料が3,000円に改定となります。ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願いいたします。

MFX-54Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25の型番MFX-54Sのページです。
型番MFX-54Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25

ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25

    トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)

    トラフレキ (波付合成樹脂トラフ)

      パックンフレキ (ナイロンタイプ)

      パックンフレキ (ナイロンタイプ)

        ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))

        ミラレックス F (波付硬質合成樹脂管(FEP))

          樹脂製フレキチューブ チューブ本体 スリットなし

          樹脂製フレキチューブ チューブ本体 スリットなし

            ミラフレキSD(防ソ仕様)

            ミラフレキSD(防ソ仕様)

              カクフレキ

              カクフレキ

                パックンレックスクイック

                パックンレックスクイック

                  マシンフレキ(R)2 (エコノミータイプ) 耐熱温度:80℃

                  マシンフレキ(R)2 (エコノミータイプ) 耐熱温度:80℃

                    ミラフレキMF

                    ミラフレキMF

                      ミラフレキ(R)SD (PFD)

                      ミラフレキ(R)SD (PFD)

                        パックンレックス

                        パックンレックス

                          環境配慮型EMシリーズ ミラフレキ(R)SS (PFS)

                          環境配慮型EMシリーズ ミラフレキ(R)SS (PFS)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 ミスミ 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 1,394円 6,709円 17,044円 611円 - 13,264円 639円 4,633円 14,019円 12,864円 8,738円 3,417円 8,345円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            種類 コルゲートチューブ フレキ・角型 フレキ・標準 コルゲートチューブ フレキ・標準 コルゲートチューブ - コルゲートチューブ フレキ・標準 - コルゲートチューブ コルゲートチューブ コルゲートチューブ
                            形状 スリットなし その他 半割れ スリットなし スリットなし スリットなし - スリットなし スリットなし - スリットなし - スリットなし
                            ダークグレー ベージュ - - - - ミルキーホワイト
                            保護機能(耐環境性) 難燃性 難燃性 / 耐食性 耐候性 - 難燃性 - - - - - - - -

                            ミラレックス (波付硬質合成樹脂管・PF管(PFS))タイプ-25のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            電線保護に
                            評価 4.0満足度:4.02020/01/28
                            黒のPF管です。今は黒のPF管があるのでどう違うのか知りたいくらい。多分一緒。法律的な事で、別のラインがあるだけのような気がする。大口径であれば普通のミラレックスの方が波が大きく使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MFX-125S
                            MFX-150L
                            MFX-22L
                            MFX-70L
                            MFX-70S
                            MFX-82L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            重量
                            (㎏/束)
                            サイズ

                            4,494円

                            ( 4,943円 )
                            30個 -

                            2日目

                            60125

                            5,430円

                            ( 5,973円 )
                            50個 -

                            2日目

                            128150

                            1,394円

                            ( 1,533円 )
                            50個 -

                            1日目

                            922

                            2,511円

                            ( 2,762円 )
                            50個 -

                            1日目

                            3770

                            2,511円

                            ( 2,762円 )
                            30個 -

                            1日目

                            2270

                            2,951円

                            ( 3,246円 )
                            50個 -

                            1日目

                            4682

                            樹脂管カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました