(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PVU-BKJ
ユニバーサルボックス (ブランクタイプ) PVUシリーズ ユニバーサルボックス ブランクタイプ

ユニバーサルボックス (ブランクタイプ) PVUシリーズ PVU-BKJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
572円
税込単価
629円

【特長】・蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。・ボックスと蓋の境目が無...

詳細情報を確認する

  • 端子台有無:
    端子台無し
  • 材質:
    樹脂
  • 外形寸法W 横(幅):
    50
  • 外形寸法H 縦(高さ):
    48
  • 外形寸法D 奥行(厚み):
    100
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 形状:
    指定なし
  • 設置:
    屋内
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    PSE

Loading...

PVU-BKJ の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PVU-BKJ

ベージュ

1個

572( 629円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
・ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
・カブセ蓋同等の防雨構造です。
・キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
・1~4方出兼用でコネクタにより異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

PVU-BKJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルボックス (ブランクタイプ) PVUシリーズの型番PVU-BKJのページです。
型番PVU-BKJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニバーサルボックス (ブランクタイプ) PVUシリーズ

ユニバーサルボックス (ブランクタイプ) PVUシリーズ

    ユニバーサルボックス

    ユニバーサルボックス

      露出用四角ボックス(取付自在蓋)

      露出用四角ボックス(取付自在蓋)

        プールボックス(平蓋 自在板付)

        プールボックス(平蓋 自在板付)

          プールボックス(取付自在蓋) PVPシリーズ

          プールボックス(取付自在蓋) PVPシリーズ

            未来工業 PVKボックス PVK-ANM

            未来工業 PVKボックス PVK-ANM

              露出用四角ボックス(防水タイプ)

              露出用四角ボックス(防水タイプ)

                IP67防水ボックス WPシリーズ

                IP67防水ボックス WPシリーズ

                  防水プールボックス(IPX6型) カブセ蓋・フラットタイプ

                  防水プールボックス(IPX6型) カブセ蓋・フラットタイプ

                    ダテックターミナル VEAシリーズ

                    ダテックターミナル VEAシリーズ

                      メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 摂津金属工業
                      通常価格 572円 410円 2,422円 2,327円 3,705円 694円 1,521円 715円 2,402円 8,989円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                      端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                      材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                      外形寸法W 横(幅) 50 - 116.4 - - 114 116.4 - - -
                      外形寸法H 縦(高さ) 48 - 56.5 - - 50.5 56.5 - - -
                      外形寸法D 奥行(厚み) 100 - 116.4 - - 114 116.4 - - -

                      ユニバーサルボックス (ブランクタイプ) PVUシリーズのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      PVU-BK
                      PVU-BKM
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      塗装色

                      682円

                      ( 750円 )
                      1個 -

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      グレー

                      603円

                      ( 663円 )
                      1個 -

                      1日目

                      ミルキーホワイト

                      プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました