(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OF-MA-3XP4-1
X線防護用スタットレットボックス CONTROL CONSOLE SWITCH BOX

X線防護用スタットレットボックス OF-MA-3XP4-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,768円
税込単価
7,445円

【特長】・レントゲン室等のX線透過保護の必要な箇所に使用します。・あらかじめ鉛...

詳細情報を確認する

Loading...

OF-MA-3XP4-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OF-MA-3XP4-1

152
152
49

1個

6,768( 7,445円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レントゲン室等のX線透過保護の必要な箇所に使用します。
・あらかじめ鉛板でボックスを覆ってある組み付け品ですから、鉛板にすき間がなく、X線の透過保護に最適です。
・鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単!
・鉛表面に保護シールが貼ってあるので安全に取り扱うことができます。
・鉛ボード用・4方出は遮音工事にも最適です。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

OF-MA-3XP4-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

X線防護用スタットレットボックスの型番OF-MA-3XP4-1のページです。
型番OF-MA-3XP4-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

X線防護用スタットレットボックス

X線防護用スタットレットボックス

    しぼりスライドボックス

    しぼりスライドボックス

      埋込四角アウトレットボックス (断熱カバー付)

      埋込四角アウトレットボックス (断熱カバー付)

        ウオルボックス(ヨコ型) プラスチック製防雨スイッチボックス

        ウオルボックス(ヨコ型) プラスチック製防雨スイッチボックス

          遮音アウトレットボックス

          遮音アウトレットボックス

            PL-C・PLS-C PL形プラボックス・透明扉タイプ(防水・防塵構造)

            PL-C・PLS-C PL形プラボックス・透明扉タイプ(防水・防塵構造)

              遮音スタットレットボックス

              遮音スタットレットボックス

                耐火遮音スタットレットボックス 耐火遮音壁用

                耐火遮音スタットレットボックス 耐火遮音壁用

                  PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

                  PCH-C PCH形プラボックス 透明扉付

                    PL・PLS PL形プラボックス(防水・防塵構造)IP65

                    PL・PLS PL形プラボックス(防水・防塵構造)IP65

                      ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 赤色 危険シール

                      ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 赤色 危険シール

                        FBA FRP樹脂製ボックス IP55・IP44

                        FBA FRP樹脂製ボックス IP55・IP44

                          ウオルボックス (鍵付)(プラスチック製防雨ボックス) 屋根付

                          ウオルボックス (鍵付)(プラスチック製防雨ボックス) 屋根付

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 日東工業 日東工業 未来工業 日東工業 未来工業
                            通常価格 6,749円 78円 382円 3,670円 972円 8,771円 1,663円 1,638円 6,034円 7,672円 727円 37,238円 2,398円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内・屋外兼用 屋内 屋内 屋内 屋内・屋外兼用 屋内 屋内・屋外兼用 屋内

                            X線防護用スタットレットボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OF-MA-3XP-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み)

                            6,749円

                            ( 7,424円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10810545.5

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました