(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

八角コンクリートボックス (耐熱塗代カバー付)

八角コンクリートボックス (耐熱塗代カバー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,183円
税込単価
1,301円

コンクリートに直接打ち込み、配線取り出しなどの中継用、または照明器具や自動火災...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法H 縦(高さ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8CB-100N11H

117.5

20個

1,183( 1,301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンクリートに直接打ち込み、配線取り出しなどの中継用、または照明器具や自動火災報知機などを取り付けるための位置ボックスとして使用でき、耐熱塗代カバーが付いています。

8CB-100N11Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

八角コンクリートボックス (耐熱塗代カバー付)の型番8CB-100N11Hのページです。
型番8CB-100N11Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

八角コンクリートボックス (耐熱塗代カバー付)

八角コンクリートボックス (耐熱塗代カバー付)

    大形四角コンクリートボックス (耐熱塗代カバー付)

    大形四角コンクリートボックス (耐熱塗代カバー付)

      大形四角コンクリートボックス (鉄塗代カバー付)

      大形四角コンクリートボックス (鉄塗代カバー付)

        四角PCボックス (鉄塗代カバー付)

        四角PCボックス (鉄塗代カバー付)

          八角PCボックス (鉄塗代カバー付)

          八角PCボックス (鉄塗代カバー付)

            四角・八角PCボックス

            四角・八角PCボックス

              鉄製大形四角コンクリートボックス (塗代カバー・パッキン付)

              鉄製大形四角コンクリートボックス (塗代カバー・パッキン付)

                セーリスボックス プラスチック製塗代カバー付

                セーリスボックス プラスチック製塗代カバー付

                  遮音アウトレットボックス

                  遮音アウトレットボックス

                    遮音スタットレットボックス

                    遮音スタットレットボックス

                      耐火遮音スタットレットボックス 耐火遮音壁用

                      耐火遮音スタットレットボックス 耐火遮音壁用

                        FRP樹脂製プルボックス

                        FRP樹脂製プルボックス

                          プレキャストコンクリート用八角アウトレットボックス

                          プレキャストコンクリート用八角アウトレットボックス

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業
                            通常価格 1,183円 1,386円 1,498円 2,838円 1,780円 1,547円 2,217円 362円 972円 1,663円 1,638円 15,350円 1,229円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法W 横(幅) 128 151 151 151 128 - 126 72 133.7 135 128.3 - 80
                            外形寸法D 奥行(厚み) 100 108.5 123 - - - 126 57 52 50 51 - 80
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応

                            八角コンクリートボックス (耐熱塗代カバー付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました