(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBG-W
小判スライドボックス (センター磁石付) スライドボックス

小判スライドボックス (センター磁石付) SBG-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
393円
税込単価
432円

【特長】・ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです...

詳細情報を確認する

Loading...

SBG-W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBG-W

116

10個

393( 432円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。
※穴あけポイント位置に強力磁石がセットされています。
・ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SBG-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小判スライドボックス (センター磁石付)の型番SBG-Wのページです。
型番SBG-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小判スライドボックス (センター磁石付)

小判スライドボックス (センター磁石付)

    小判スライドボックス (磁石なし)

    小判スライドボックス (磁石なし)

      軽間ボックス (センター磁石付)

      軽間ボックス (センター磁石付)

        小判スライドボックス (センター磁石付・深形)

        小判スライドボックス (センター磁石付・深形)

          しぼりスライドボックス

          しぼりスライドボックス

            断熱ボード付 小判スライドボックス (磁石なし)

            断熱ボード付 小判スライドボックス (磁石なし)

              小判スライドボックス (センター磁石付・浅形)

              小判スライドボックス (センター磁石付・浅形)

                軽間ボックス (浅形)(センター磁石付)

                軽間ボックス (浅形)(センター磁石付)

                  鋼製カバー付スライドボックス (センター磁石付) 鋼製カバー付

                  鋼製カバー付スライドボックス (センター磁石付) 鋼製カバー付

                    小判スライドボックス (磁石なし・浅形)

                    小判スライドボックス (磁石なし・浅形)

                      EGスライドボックス

                      EGスライドボックス

                        小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

                        小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

                          断熱ボード付 小判スライドボックス (センター磁石付)

                          断熱ボード付 小判スライドボックス (センター磁石付)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 80円 84円 143円 147円 78円 245円 89円 143円 361円 84円 198円 264円 482円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法H 縦(高さ) 106 106 106 106 102 - 102 102 140 102 106 99.5 -
                            外形寸法D 奥行(厚み) 36 36 36 45 36 - 28 28 38 28 36 - -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応

                            小判スライドボックス (センター磁石付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBG
                            SBG-3W
                            SBG-4W
                            SBG-WM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)

                            80円

                            ( 88円 )
                            100個 -

                            1日目

                            70

                            708円

                            ( 779円 )
                            1個 -

                            1日目

                            162

                            1,162円

                            ( 1,278円 )
                            1個 -

                            1日目

                            208

                            382円

                            ( 420円 )
                            10個 -

                            1日目

                            116

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました