(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小判スライドボックス (センター磁石付・深形)

小判スライドボックス (センター磁石付・深形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
147円 ~ 973円
税込価格
162円 ~ 1,070円

【特長】・深さ45mm!(標準品より9mm深い)・ボックス穴を小判穴ホルソーで...

詳細情報を確認する

  • 端子台有無:
    端子台無し
  • 材質:
    樹脂
  • 外形寸法H 縦(高さ):
    106
  • 外形寸法D 奥行(厚み):
    45
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 形状:
    指定なし
  • 設置:
    屋内
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 塗装色:
    指定なし
  • 代表規格:
    なし

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
70

1個

147( 162円 )

1日目

162

1個

973( 1,070円 )

1日目

116

1個

401( 441円 )

1日目

116

1個

407( 448円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・深さ45mm!(標準品より9mm深い)
・ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付スライドボックスです。
・ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小判スライドボックス (センター磁石付・深形)

小判スライドボックス (センター磁石付・深形)

    小判スライドボックス (磁石なし・浅形)

    小判スライドボックス (磁石なし・浅形)

      EGスライドボックス

      EGスライドボックス

        配管スライドボックス

        配管スライドボックス

          スライドTLボックス

          スライドTLボックス

            小判スライドボックス (センター磁石付・浅形)

            小判スライドボックス (センター磁石付・浅形)

              断熱ボード付 小判スライドボックス (センター磁石付)

              断熱ボード付 小判スライドボックス (センター磁石付)

                浅形スライドボックス

                浅形スライドボックス

                  しぼりスライドボックス

                  しぼりスライドボックス

                    軽間ボックス (浅形)(センター磁石付)

                    軽間ボックス (浅形)(センター磁石付)

                      スライドボックス (ホテル用)

                      スライドボックス (ホテル用)

                        軽間ボックス (センター磁石付)

                        軽間ボックス (センター磁石付)

                          パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

                          パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 147円 84円 198円 203円 525円 89円 482円 362円 78円 143円 263円 143円 391円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法H 縦(高さ) 106 102 106 112 120 102 - 102 102 102 - 106 -
                            外形寸法D 奥行(厚み) 45 28 36 39.5 36 28 - 28 36 28 30 36 -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応

                            小判スライドボックス (センター磁石付・深形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました