(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBE-WO
EGスライドボックス (磁石なし) EGスライドボックス

EGスライドボックス (磁石なし) SBE-WO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
482円
税込単価
530円

【特長】・可とう管を22まで直接配管できる兼用ノック付。・磁石を取り付ければボ...

詳細情報を確認する

Loading...

SBE-WO の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBE-WO

109

10個

482( 530円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・可とう管を22まで直接配管できる兼用ノック付。
・磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SBE-WOで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EGスライドボックス (磁石なし)の型番SBE-WOのページです。
型番SBE-WOに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EGスライドボックス (磁石なし)

EGスライドボックス (磁石なし)

    小判スライドボックス (センター磁石付・浅形)

    小判スライドボックス (センター磁石付・浅形)

      小判スライドボックス (センター磁石付)

      小判スライドボックス (センター磁石付)

        軽間ボックス (浅形)(センター磁石付)

        軽間ボックス (浅形)(センター磁石付)

          高台スライドボックス

          高台スライドボックス

            浅形スライドボックス

            浅形スライドボックス

              深形スライドボックス

              深形スライドボックス

                深形パネルボックス (あと付はさみボックス)

                深形パネルボックス (あと付はさみボックス)

                  小判スライドボックス (磁石なし・浅形)

                  小判スライドボックス (磁石なし・浅形)

                    配管スライドボックス

                    配管スライドボックス

                      EGスライドボックス

                      EGスライドボックス

                        軽間ボックス

                        軽間ボックス

                          しぼりスライドボックス

                          しぼりスライドボックス

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 482円 89円 80円 143円 531円 362円 99円 1,053円 84円 203円 198円 131円 78円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法H 縦(高さ) 102 102 106 102 - 102 102 98 102 112 106 - 102
                            外形寸法D 奥行(厚み) 36 28 36 28 36 28 45 51.6 28 39.5 36 36 36
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応

                            EGスライドボックス (磁石なし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBE-3WO
                            SBE-4WO
                            SBE-WOM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)

                            643円

                            ( 707円 )
                            1個 -

                            1日目

                            155

                            1,077円

                            ( 1,185円 )
                            1個 -

                            1日目

                            201

                            558円

                            ( 614円 )
                            10個 -

                            2日目

                            109

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました