(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SB-KMA1
軽間ボックス スライドボックス

軽間ボックス SB-KMA1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
131円
税込単価
144円

【特長】・軽量間柱(軽量形鋼)への取り付けが簡単なスライドボックスです。片手で...

詳細情報を確認する

Loading...

SB-KMA1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB-KMA1

66
102

20個

131( 144円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量間柱(軽量形鋼)への取り付けが簡単なスライドボックスです。片手でガッチリ保持できる「押さえツバ」付。インパクトドライバーを使用しても滑らず、確実に作業ができます。
※固定後、ツバは取り外します。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SB-KMA1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽間ボックスの型番SB-KMA1のページです。
型番SB-KMA1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽間ボックス

軽間ボックス

    しぼりスライドボックス

    しぼりスライドボックス

      埋込四角アウトレットボックス (斜めボックス)

      埋込四角アウトレットボックス (斜めボックス)

        鋼製カバー付スライドボックス (センター磁石付) 鋼製カバー付

        鋼製カバー付スライドボックス (センター磁石付) 鋼製カバー付

          ジョイントパックン (スライド式)

          ジョイントパックン (スライド式)

            EGスライドボックス (磁石なし)

            EGスライドボックス (磁石なし)

              小判スライドボックス (磁石なし)

              小判スライドボックス (磁石なし)

                軽間ボックス (浅形)(センター磁石付)

                軽間ボックス (浅形)(センター磁石付)

                  小判スライドボックス (センター磁石付)

                  小判スライドボックス (センター磁石付)

                    インテリアダクト用 分岐ボックス

                    インテリアダクト用 分岐ボックス

                      軽量間仕切り用 スライドアウトレットボックス

                      軽量間仕切り用 スライドアウトレットボックス

                        ジョイントアウトレットボックス

                        ジョイントアウトレットボックス

                          軽間ボックス (センター磁石付)

                          軽間ボックス (センター磁石付)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 131円 78円 294円 289円 114円 482円 84円 143円 80円 1,203円 238円 246円 143円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法D 奥行(厚み) 36 36 61 38 92.5 36 36 28 36 113 45 - 36
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SB-KMA2
                            SB-KMA3
                            SB-KMA4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ)

                            394円

                            ( 433円 )
                            10個 -

                            1日目

                            112102

                            820円

                            ( 902円 )
                            1個 -

                            1日目

                            158102

                            1,401円

                            ( 1,541円 )
                            1個 -

                            1日目

                            208106

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました