(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライドボックス (ホテル用)

スライドボックス (ホテル用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
263円
税込価格
289円

【特長】・ホテル(客室)用小型プレート・ミニプレートに適合するスライドボックス...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
66
54

10個

263( 289円 )

1日目

67.5
71

10個

263( 289円 )

1日目

59
99.5

10個

263( 289円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホテル(客室)用小型プレート・ミニプレートに適合するスライドボックスです。(外国製、ヨーロッパスタイルのプレート、神保、フランス、ドイツタイプにも適合します。)・軽量間仕切り台座を使用し軽量間柱にも取り付けられます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライドボックス (ホテル用)

スライドボックス (ホテル用)

    しぼりスライドボックス

    しぼりスライドボックス

      浅形パネルボックス (あと付はさみボックス)

      浅形パネルボックス (あと付はさみボックス)

        配管スライドボックス

        配管スライドボックス

          スライドTLボックス

          スライドTLボックス

            大型スライドTLボックス

            大型スライドTLボックス

              EGスライドボックス

              EGスライドボックス

                ウオルボックス (鍵付)(プラスチック製防雨ボックス) 屋根付

                ウオルボックス (鍵付)(プラスチック製防雨ボックス) 屋根付

                  パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

                  パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

                    極深形パネルボックス

                    極深形パネルボックス

                      ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根付タテ型

                      ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根付タテ型

                        ライティングボックス

                        ライティングボックス

                          X線防護用スタットレットボックス

                          X線防護用スタットレットボックス

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 263円 78円 277円 203円 525円 510円 198円 2,398円 391円 732円 1,030円 162円 6,749円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法D 奥行(厚み) 30 36 31.5 39.5 36 44 36 - - 59.6 - 36 -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし

                            スライドボックス (ホテル用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました