(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SB22
配管スライドボックス スライドボックス

配管スライドボックス SB22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
203円
税込単価
223円

【特長】・波付管(16・22)が並列配管できます。(CD単層波付管(22)が1...

詳細情報を確認する

Loading...

SB22 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SB22

67

1個

203( 223円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・波付管(16・22)が並列配管できます。(CD単層波付管(22)が1ヶ用で2本、2ヶ用で4本、3ヶ用で5本、並列配管できます。)
・ボックスの横から差し込める横はめノックですから、背面が壁でもOK!薄壁での施工にもラクラク対応します。
・磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SB22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管スライドボックスの型番SB22のページです。
型番SB22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管スライドボックス

配管スライドボックス

    ユニットボックス (情報機器ボックス)

    ユニットボックス (情報機器ボックス)

      EGスライドボックス (磁石なし)

      EGスライドボックス (磁石なし)

        小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

        小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

          大型スライドTLボックス (2個用)

          大型スライドTLボックス (2個用)

            SBホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

            SBホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

              小判スライドボックス (磁石なし・浅形)

              小判スライドボックス (磁石なし・浅形)

                透明ジョイントボックス

                透明ジョイントボックス

                  軽量間仕切り用 両面アウトレットボックス

                  軽量間仕切り用 両面アウトレットボックス

                    軽量間仕切り用 アウトレットボックス (1個用ブランクカバー付)

                    軽量間仕切り用 アウトレットボックス (1個用ブランクカバー付)

                      パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

                      パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

                        CD・PFハブ付八角コンクリートボックス

                        CD・PFハブ付八角コンクリートボックス

                          浅形スライドボックス

                          浅形スライドボックス

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 203円 621円 482円 264円 742円 279円 84円 142円 362円 308円 391円 519円 362円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法H 縦(高さ) 112 - 102 99.5 148 95.5 102 - 133 108 - 84 102
                            外形寸法D 奥行(厚み) 39.5 - 36 - 36 - 28 - - 44 - - 28
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応

                            配管スライドボックスのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            家屋内配線
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/29
                            未来工業の配管スライドボックスは、上下背面とも配管配線が可能。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SB22-2
                            SB22-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)

                            724円

                            ( 796円 )
                            1個 -

                            1日目

                            113

                            894円

                            ( 983円 )
                            1個 -

                            1日目

                            159

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました