(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBP-S
浅形パネルボックス (あと付はさみボックス) スライドボックス

浅形パネルボックス (あと付はさみボックス) SBP-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
277円
税込単価
305円

・壁裏空間32mmに対応!薄壁に最適です。・板厚2~20mmまでOK。・ニッパ...

詳細情報を確認する

Loading...

SBP-S の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBP-S

62

20個

277( 305円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・壁裏空間32mmに対応!薄壁に最適です。
・板厚2~20mmまでOK。
・ニッパー等で、底面全面がカットアウトできます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SBP-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

浅形パネルボックス (あと付はさみボックス)の型番SBP-Sのページです。
型番SBP-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

浅形パネルボックス (あと付はさみボックス)

浅形パネルボックス (あと付はさみボックス)

    軽間ボックス (浅形)

    軽間ボックス (浅形)

      小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製) (あと付けはさみボックス)

      小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製) (あと付けはさみボックス)

        小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

        小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

          軽間ボックス (浅形)(センター磁石付)

          軽間ボックス (浅形)(センター磁石付)

            あと付けペッタンボックス

            あと付けペッタンボックス

              小判スライドボックス (センター磁石付・浅形)

              小判スライドボックス (センター磁石付・浅形)

                両面スライドボックス

                両面スライドボックス

                  スライドボックス (上下磁石付)

                  スライドボックス (上下磁石付)

                    小判スライドボックス (センター磁石付)

                    小判スライドボックス (センター磁石付)

                      埋込四角アウトレットボックス (極薄型・平塗代カバー付)

                      埋込四角アウトレットボックス (極薄型・平塗代カバー付)

                        小判スライドボックス (磁石なし)

                        小判スライドボックス (磁石なし)

                          深形パネルボックス (あと付はさみボックス)

                          深形パネルボックス (あと付はさみボックス)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 277円 131円 606円 264円 143円 271円 89円 225円 194円 80円 307円 84円 1,053円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法H 縦(高さ) 98 102 98 99.5 102 118 102 102 - 106 - 106 98
                            外形寸法D 奥行(厚み) 31.5 28 - - 28 28 28 40 - 36 35 36 51.6
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応

                            浅形パネルボックス (あと付はさみボックス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBP-SW
                            SBP-SWM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)

                            667円

                            ( 734円 )
                            10個 -

                            1日目

                            108

                            678円

                            ( 746円 )
                            10個 -

                            1日目

                            108

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました