(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBP-3H
パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス) スライドボックス

パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス) SBP-3H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
391円
税込単価
430円

【特長】・ホテル(客室)用小型プレート・ミニプレートに適合するパネルボックスで...

詳細情報を確認する

Loading...

SBP-3H の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBP-3H

98
41.5

1個

391( 430円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホテル(客室)用小型プレート・ミニプレートに適合するパネルボックスです。
・取付ボード厚4~30mm迄OK!15mmの石膏ボード2枚貼りにも対応できます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SBP-3Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)の型番SBP-3Hのページです。
型番SBP-3Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

    小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

    小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

      SBホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

      SBホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

        タイカブラック 耐火パネルボックス

        タイカブラック 耐火パネルボックス

          小判スライドボックス (センター磁石付・浅形)

          小判スライドボックス (センター磁石付・浅形)

            屋外電力用仮設キャビネットボックス

            屋外電力用仮設キャビネットボックス

              軽間ボックス (センター磁石付)

              軽間ボックス (センター磁石付)

                小判スライドボックス (磁石なし・浅形)

                小判スライドボックス (磁石なし・浅形)

                  四角PCボックス

                  四角PCボックス

                    軽間ボックス (浅形)(センター磁石付)

                    軽間ボックス (浅形)(センター磁石付)

                      小判スライドボックス (磁石なし)

                      小判スライドボックス (磁石なし)

                        未来工業 PVKボックス PVK-ANM

                        未来工業 PVKボックス PVK-ANM

                          断熱ボード付 小判スライドボックス (センター磁石付)

                          断熱ボード付 小判スライドボックス (センター磁石付)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 391円 264円 279円 1,629円 89円 109,556円 143円 84円 2,697円 143円 84円 694円 482円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法W 横(幅) 60 - - - - 580 - - 151 - - 114 -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし

                            パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBP-1H
                            SBP-2H
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み)

                            391円

                            ( 430円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5241.5

                            391円

                            ( 430円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            7341

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました