(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBP-2F
パネルボックス(鉄製) (あと付はさみボックス) スライドボックス

パネルボックス(鉄製) (あと付はさみボックス) SBP-2F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,451円
税込単価
1,596円

【特長】・間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあ...

詳細情報を確認する

Loading...

SBP-2F の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBP-2F

106.1

1個

1,451( 1,596円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
・スライドツメがガッチリボックスを固定します。
・取り付け簡単、作業時間が短縮できます。
・底面全面をカットアウト!広い面積で抜く事ができます。(丸穴ノックアウトも単独で抜けます。)

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SBP-2Fで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パネルボックス(鉄製) (あと付はさみボックス)の型番SBP-2Fのページです。
型番SBP-2Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルボックス(鉄製) (あと付はさみボックス)

パネルボックス(鉄製) (あと付はさみボックス)

    埋込四角アウトレットボックス (極薄型・平塗代カバー付)

    埋込四角アウトレットボックス (極薄型・平塗代カバー付)

      軽量間仕切り用 アウトレットボックス (1個用ブランクカバー付)

      軽量間仕切り用 アウトレットボックス (1個用ブランクカバー付)

        PL-KA PL形プラボックス・ルーバー、換気扇(ファン)付(防水・防塵構造)

        PL-KA PL形プラボックス・ルーバー、換気扇(ファン)付(防水・防塵構造)

          ウオルボックス 屋根無(タテ型)

          ウオルボックス 屋根無(タテ型)

            軽量間仕切り用 アウトレットボックス (浅型)

            軽量間仕切り用 アウトレットボックス (浅型)

              高台スライドボックス

              高台スライドボックス

                ウオルボックス 屋根付(タテ型)

                ウオルボックス 屋根付(タテ型)

                  耐火遮音スタットレットボックス 耐火遮音壁用

                  耐火遮音スタットレットボックス 耐火遮音壁用

                    軽量間仕切り用 アウトレットボックス (平塗代カバー付)

                    軽量間仕切り用 アウトレットボックス (平塗代カバー付)

                      屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) ELB組込品 透明蓋

                      屋外電力用仮設ボックス (漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵) ELB組込品 透明蓋

                        ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 赤色 危険シール

                        ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 赤色 危険シール

                          軽間アウトレットボックス (平塗代カバー付) (軽間シリーズ)

                          軽間アウトレットボックス (平塗代カバー付) (軽間シリーズ)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 558円 307円 308円 27,338円 1,134円 238円 531円 1,667円 1,638円 362円 15,262円 727円 487円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法H 縦(高さ) 98 - 108 - - 108 - - 170 - - - 108
                            外形寸法D 奥行(厚み) 38.5 35 44 - - 39.6 36 - 51 - - - 44
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応

                            パネルボックス(鉄製) (あと付はさみボックス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBP-1F
                            SBP-2FM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)

                            558円

                            ( 614円 )
                            1個 -

                            1日目

                            60.1

                            1,494円

                            ( 1,643円 )
                            1個 -

                            1日目

                            106.1

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました