(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBP-1G
小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス) スライドボックス

小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス) SBP-1G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
491円
税込単価
540円

【特長】・小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット!・間仕切り壁等、木ねじの効...

詳細情報を確認する

Loading...

SBP-1G の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法D 奥行(厚み)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBP-1G

60
35

1個

491( 540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット!
・間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。
・4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SBP-1Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)の型番SBP-1Gのページです。
型番SBP-1Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

    SBホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

    SBホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

      小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製) (あと付けはさみボックス)

      小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製) (あと付けはさみボックス)

        八角コンクリートボックス(塗代カバー付)

        八角コンクリートボックス(塗代カバー付)

          八角コンクリートボックス (断熱カバー付)

          八角コンクリートボックス (断熱カバー付)

            八角配線ボックス

            八角配線ボックス

              ジョイントボール

              ジョイントボール

                露出用丸形ボックス (Gタイプ) 1方出~4方出

                露出用丸形ボックス (Gタイプ) 1方出~4方出

                  露出用丸形ボックス(平蓋)(2方出・S)

                  露出用丸形ボックス(平蓋)(2方出・S)

                    露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 3方出

                    露出用丸形ボックス(カブセ蓋) 3方出

                      八角コンクリートボックス(深I形)

                      八角コンクリートボックス(深I形)

                        GA型防水・防塵ABS樹脂ボックス

                        GA型防水・防塵ABS樹脂ボックス

                          ジョイントパックン (スライド式)

                          ジョイントパックン (スライド式)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 未来工業
                            通常価格 264円 279円 606円 500円 1,008円 279円 97円 393円 300円 430円 468円 786円 114円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法H 縦(高さ) 99.5 95.5 98 86.5 96.6 41.5 - - - - 54 - 80
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 特注のみ対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし

                            小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBP-1GY
                            SBP-2G
                            SBP-2GM
                            SBP-2GY
                            SBP-2GYM
                            SBP-3G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅) 外形寸法D 奥行(厚み)

                            264円

                            ( 290円 )
                            1個 -

                            1日目

                            6050

                            677円

                            ( 745円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10635

                            685円

                            ( 754円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10635

                            843円

                            ( 927円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10650

                            854円

                            ( 939円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10650

                            1,027円

                            ( 1,130円 )
                            1個 -

                            1日目

                            15235

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました