(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パネルボックス(感知器用) (あと付はさみボックス)

パネルボックス(感知器用) (あと付はさみボックス)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
210円 ~ 272円
税込価格
231円 ~ 299円

【特長】・感知器取り付け用のパネルボックスです。・SBP-Kは商用電源を使用し...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法H 縦(高さ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
30.8

1個

210( 231円 )

1日目

37.5

1個

272( 299円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・感知器取り付け用のパネルボックスです。
・SBP-Kは商用電源を使用しない感知器、天井スピーカーの配線ボックスに便利です。
・塵、ほこり、ねずみの糞尿等による感知器の誤動作を防止します。
・SBP-KLは丸形プレートが取り付きます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パネルボックス(感知器用) (あと付はさみボックス)

パネルボックス(感知器用) (あと付はさみボックス)

    ジョイントボール

    ジョイントボール

      吊りボルト用 ジョイントボックス

      吊りボルト用 ジョイントボックス

        防水中継端子ボックス JPBS04・JPBS06

        防水中継端子ボックス JPBS04・JPBS06

          IP67防水ハンドヘルドケース WHシリーズ

          IP67防水ハンドヘルドケース WHシリーズ

            露出用丸形ボックス (Gタイプ) 1方出~4方出

            露出用丸形ボックス (Gタイプ) 1方出~4方出

              露出用丸形ボックス(カブセ蓋)(1方出)

              露出用丸形ボックス(カブセ蓋)(1方出)

                露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)

                露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)

                  露出用丸形ボックス(平蓋)(1方出)

                  露出用丸形ボックス(平蓋)(1方出)

                    スタットレットボックス (断熱カバー・4㎜バー付)

                    スタットレットボックス (断熱カバー・4㎜バー付)

                      透明ジョイントボックス

                      透明ジョイントボックス

                        SY型 プラスチックケース

                        SY型 プラスチックケース

                          埋込四角アウトレットボックス (断熱カバー・4mmバー付)

                          埋込四角アウトレットボックス (断熱カバー・4mmバー付)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 KASUGA(パトライト) タカチ電機工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 未来工業
                            通常価格 210円 97円 313円 1,862円 1,414円 393円 436円 689円 283円 810円 142円 1,276円 615円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台有り 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法W 横(幅) 102 - 99 - - - - 106 - 126 - - -
                            外形寸法D 奥行(厚み) 102 - 70 22 - - - 100 - 56.6 - - -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 特注のみ対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 特注のみ対応 非対応

                            パネルボックス(感知器用) (あと付はさみボックス)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました