(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応) (センター磁石付・浅形)

鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応) (センター磁石付・浅形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
250円 ~ 1,060円
税込価格
275円 ~ 1,166円

【特長】・省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセッ...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
83

1個

250( 275円 )

1日目

129

1個

549( 604円 )

1日目

175

1個

1,060( 1,166円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。
・鋼製カバーのボックス取り付け穴が最初から不燃材で養生されています。
・ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付きです。
・耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300°C以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防止します。
・添付の耐火ブッシングの数が不足の場合は単品の耐火ブッシングをお買い求めください。(品番:MTKB-TB16)
・鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット)でのVVFケーブルころがし配管の施工は、気密性能を有しています。
・コンセントプレートは標準プレートを使用します。
※簡易耐火プレート、新金属プレート等、特殊プレートを使用する必要はありません。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応) (センター磁石付・浅形)

鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応) (センター磁石付・浅形)

    鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応) (センター磁石付・深形)

    鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応) (センター磁石付・深形)

      鋼製カバー付スライドボックス (センター磁石付) 鋼製カバー付

      鋼製カバー付スライドボックス (センター磁石付) 鋼製カバー付

        鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応) (磁石なし)

        鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応) (磁石なし)

          MCE

          MCE

            断熱ボード付 小判スライドボックス (磁石なし)

            断熱ボード付 小判スライドボックス (磁石なし)

              断熱ボード付 小判スライドボックス (センター磁石付)

              断熱ボード付 小判スライドボックス (センター磁石付)

                耐火遮音スタットレットボックス 耐火遮音壁用

                耐火遮音スタットレットボックス 耐火遮音壁用

                  PTM-BL 通信用プラボックス(木製基板付・電話用端子収納用)

                  PTM-BL 通信用プラボックス(木製基板付・電話用端子収納用)

                    遮音アウトレットボックス

                    遮音アウトレットボックス

                      軽量間仕切り用 アウトレットボックス (1個用ブランクカバー付)

                      軽量間仕切り用 アウトレットボックス (1個用ブランクカバー付)

                        軽量間仕切り用 スライドアウトレットボックス

                        軽量間仕切り用 スライドアウトレットボックス

                          スタットレットボックス (断熱カバー付)

                          スタットレットボックス (断熱カバー付)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 FIBOXジャパン 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 250円 366円 361円 236円 4,620円 245円 482円 1,638円 3,178円 972円 308円 238円 591円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法H 縦(高さ) 140 140 140 140 200 - - 170 - 170 108 108 126
                            外形寸法D 奥行(厚み) 30 47 38 38 105 - - 51 - 52 44 45 56.5
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応

                            鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応) (センター磁石付・浅形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました