(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット)

小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
679円 ~ 2,673円
税込価格
747円 ~ 2,940円

【特長】・省令準耐火構造の住宅に対応したあと付けパネルボックスです。・小判穴ホ...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法D 奥行(厚み)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
64
40.6

1個

679( 747円 )

1日目

64
50.6

1個

970( 1,067円 )

1日目

110
40.6

1個

1,706( 1,877円 )

1日目

110
50.6

1個

2,047( 2,252円 )

1日目

156
40.6

1個

2,165( 2,382円 )

1日目

156
50.6

1個

2,673( 2,940円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省令準耐火構造の住宅に対応したあと付けパネルボックスです。
・小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット。
・アルミシートがシッカリと壁穴のすき間を密着し、火災時の延焼を防ぎます。
・耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防ぎます。
・スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット)

小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット)

    鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応) (センター磁石付・浅形)

    鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応) (センター磁石付・浅形)

      鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応) (センター磁石付・深形)

      鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応) (センター磁石付・深形)

        鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット) (センター磁石付)

        鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応キット) (センター磁石付)

          断熱シート付 スライドボックス

          断熱シート付 スライドボックス

            鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応) (磁石なし)

            鋼製カバー付スライドボックス(省令準耐火対応) (磁石なし)

              ジョイントパックン(縦型)

              ジョイントパックン(縦型)

                あと付けペッタンボックス

                あと付けペッタンボックス

                  気密・遮音パネルボックス

                  気密・遮音パネルボックス

                    断熱ボード付 小判スライドボックス (磁石なし)

                    断熱ボード付 小判スライドボックス (磁石なし)

                      スライドボックス (上下磁石付)

                      スライドボックス (上下磁石付)

                        耐火遮音スタットレットボックス 耐火遮音壁用

                        耐火遮音スタットレットボックス 耐火遮音壁用

                          八角配線ボックス

                          八角配線ボックス

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 679円 250円 366円 306円 398円 236円 111円 271円 978円 245円 194円 1,624円 279円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法H 縦(高さ) 114 140 140 140 - 140 - 118 120 - - 170 41.5
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし

                            小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました