・結露防止、遮熱に優れています。ボックスの内側に吸水発散成分と防水熱反射成分からなる特殊塗料を塗布することにより結露をゼロにすることに成功しました。
※但し、塗布表面温度5℃以上に限ります。
・特殊塗料にホルムアルデヒド等の揮発性化合物は含まれていません。特殊塗料は不燃性です。
・施工性は従来のボックスと全く同じ。特殊塗料はボックス内側に塗布してあり、外側は従来通りなので付属品等がそのまま取り付けられます。又、今まで断熱材等の厚みによる空間が必要でしたが、その空間はゼロで済むようになりました。
・ボックスはJIS規格品に特殊塗料が塗布してあります。(カバーはJIS規格品です。)
この商品に近い類似品がありませんでした。
CDO-4ADKで型番確定
結露防止ボックスの型番CDO-4ADKのページです。
型番CDO-4ADKに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
4CBL-54NDK |
4CBL-75NDK |
8CB-54NDK |
CDO-4ASDK |
CDO-4ASSDK |
CDO-4BDK |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 外形寸法W 横(幅) | 外形寸法H 縦(高さ) | 外形寸法D 奥行(厚み) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,920円 ( 2,112円 ) | 1個 | - | 1日目 | 151 | 123 | 58.5 | |
1,870円 ( 2,057円 ) | 1個 | - | 1日目 | 151 | 123 | 79.5 | |
1,117円 ( 1,229円 ) | 1個 | - | 1日目 | 128 | 58.5 | 100 | |
706円 ( 777円 ) | 1個 | - | 1日目 | 108 | 108 | 39.6 | |
706円 ( 777円 ) | 1個 | - | 1日目 | 108 | 108 | 35 | |
900円 ( 990円 ) | 1個 | - | 1日目 | 108 | 108 | 54 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
【穴加工対応】プラスチック 固定サイズ コントロールボックス (ノックアウト穴) SPCMシリーズ
評価 4.2
通常価格(税別): 1,292円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能