(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSB-W
しぼりスライドボックス CONTROL CONSOLE SWITCH BOX

しぼりスライドボックス SSB-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
277円
税込単価
305円

【特長】・大壁へのスライドボックス後付けに最適です。・パネルの余分な切り込み不...

詳細情報を確認する

Loading...

SSB-W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSB-W

102

20個

277( 305円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大壁へのスライドボックス後付けに最適です。
・パネルの余分な切り込み不要。
・磁石を取り付ければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SSB-Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

しぼりスライドボックスの型番SSB-Wのページです。
型番SSB-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

しぼりスライドボックス

しぼりスライドボックス

    配管スライドボックス

    配管スライドボックス

      スライドボックス (ホテル用)

      スライドボックス (ホテル用)

        極深形パネルボックス

        極深形パネルボックス

          浅形パネルボックス (あと付はさみボックス)

          浅形パネルボックス (あと付はさみボックス)

            パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

            パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

              X線防護用スタットレットボックス

              X線防護用スタットレットボックス

                スライドTLボックス

                スライドTLボックス

                  EGスライドボックス

                  EGスライドボックス

                    大型スライドTLボックス

                    大型スライドTLボックス

                      ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根付タテ型

                      ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根付タテ型

                        ウオルボックス (鍵付)(プラスチック製防雨ボックス) 屋根付

                        ウオルボックス (鍵付)(プラスチック製防雨ボックス) 屋根付

                          ライティングボックス

                          ライティングボックス

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 78円 203円 263円 732円 277円 391円 6,749円 525円 198円 510円 1,030円 2,398円 162円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法H 縦(高さ) 102 112 - 98 98 - - 120 106 158 - - 85
                            外形寸法D 奥行(厚み) 36 39.5 30 59.6 31.5 - - 36 36 44 - - 36
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応

                            しぼりスライドボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSB
                            SSB-WM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)

                            78円

                            ( 86円 )
                            100個 -

                            1日目

                            58

                            306円

                            ( 337円 )
                            20個 -

                            1日目

                            102

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました