(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBP-2A
気密・遮音パネルボックス スライドボックス

気密・遮音パネルボックス SBP-2A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
978円
税込単価
1,076円

【特長】・寒冷地等のスイッチ、コンセントの気密処理が簡単に行えます。・スライド...

詳細情報を確認する

Loading...

SBP-2A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBP-2A

116

1個

978( 1,076円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・寒冷地等のスイッチ、コンセントの気密処理が簡単に行えます。
・スライドツメがガッチリボックスを固定します。
・遮音効果にも優れています。
・空気の流入
・流出を防ぐので、クリーンルームに使用できます。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SBP-2Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気密・遮音パネルボックスの型番SBP-2Aのページです。
型番SBP-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

気密・遮音パネルボックス

気密・遮音パネルボックス

    耐火遮音スタットレットボックス 耐火遮音壁用

    耐火遮音スタットレットボックス 耐火遮音壁用

      ジョイントアウトレットボックス

      ジョイントアウトレットボックス

        プールボックス(平蓋 自在板付)

        プールボックス(平蓋 自在板付)

          ジョイントパックン (吊りボルト用)

          ジョイントパックン (吊りボルト用)

            円形防水・防塵樹脂ボックス WRシリーズ

            円形防水・防塵樹脂ボックス WRシリーズ

              X線防護用ボックスジョイント

              X線防護用ボックスジョイント

                断熱シート付 スライドボックス

                断熱シート付 スライドボックス

                  屋外動力用仮設ボックス

                  屋外動力用仮設ボックス

                    遮音スタットレットボックス

                    遮音スタットレットボックス

                      遮音アウトレットボックス

                      遮音アウトレットボックス

                        防水プールボックス(IPX6型) カブセ蓋・フラットタイプ

                        防水プールボックス(IPX6型) カブセ蓋・フラットタイプ

                          八角コンクリートボックス (耐熱塗代カバー付)

                          八角コンクリートボックス (耐熱塗代カバー付)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 978円 1,638円 246円 2,327円 171円 7,000円 326円 398円 157,602円 1,663円 972円 2,402円 1,183円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法H 縦(高さ) 120 170 112 - 100 - - - 484 170 170 - -
                            外形寸法D 奥行(厚み) 40 51 - - 81.8 - - 41 230 50 52 - 100
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 特注のみ対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応

                            気密・遮音パネルボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBP-1A
                            SBP-2AM
                            SBP-3A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)

                            992円

                            ( 1,091円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            70

                            1,012円

                            ( 1,113円 )
                            1個 -

                            1日目

                            116

                            1,670円

                            ( 1,837円 )
                            1個 -

                            1日目

                            162

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました