(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BL
透明ジョイントボックス トウメイジョイントボックス

透明ジョイントボックス BL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
371円
税込単価
408円

【特長】・カバーの取り付け、取り外しワンタッチ!・カバーが落ちないロック式!・...

詳細情報を確認する

BL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL

83
89
73

10個

371( 408円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバーの取り付け、取り外しワンタッチ!
・カバーが落ちないロック式!
・基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。

BLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透明ジョイントボックスの型番BLのページです。
型番BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明ジョイントボックス

透明ジョイントボックス

    情報ウオルボックス

    情報ウオルボックス

      ジョイントパックン (スライド式)

      ジョイントパックン (スライド式)

        リングジョイントボックス

        リングジョイントボックス

          ジョイントボール

          ジョイントボール

            CATV保安器ボックス

            CATV保安器ボックス

              大型スライドTLボックス

              大型スライドTLボックス

                防水コンセントボックス

                防水コンセントボックス

                  EGスライドボックス (磁石なし)

                  EGスライドボックス (磁石なし)

                    断熱シート付 スライドボックス

                    断熱シート付 スライドボックス

                      配管スライドボックス

                      配管スライドボックス

                        スライドTLボックス

                        スライドTLボックス

                          小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製) (あと付けはさみボックス)

                          小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製) (あと付けはさみボックス)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 142円 3,154円 114円 111円 97円 736円 510円 8,336円 482円 398円 203円 525円 606円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

                            透明ジョイントボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KB-LL
                            MB-LS
                            MB-ML
                            MB-MS
                            MBJ
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み)

                            166円

                            ( 183円 )
                            10個 -

                            1日目

                            836582

                            148円

                            ( 163円 )
                            150個 -

                            1日目

                            836582.5

                            142円

                            ( 156円 )
                            10個 -

                            1日目

                            836573

                            142円

                            ( 156円 )
                            150個 -

                            1日目

                            836573

                            314円

                            ( 345円 )
                            20個 -

                            1日目

                            11080110

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました