(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リングジョイントボックス

リングジョイントボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
111円
税込価格
122円

【特長】・蓋はワンタッチで取り付けられ、外れません。(テープ止め不要)・結線後...

詳細情報を確認する

  • 端子台有無:
    端子台無し
  • 材質:
    樹脂
  • 外形寸法W 横(幅):
    100
  • 外形寸法H 縦(高さ):
    60
  • 外形寸法D 奥行(厚み):
    83.5
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 形状:
    指定なし
  • 設置:
    屋内
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    なし

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
透明

20個

111( 122円 )

2日目

ベージュ

20個

111( 122円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓋はワンタッチで取り付けられ、外れません。(テープ止め不要)
・結線後に台が取り付けられます。(作業が容易)
・カバーは透明とベージュの2種類あります。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リングジョイントボックス

リングジョイントボックス

    露出用丸形ボックス (ブランクタイプ) 1~4方出兼用型

    露出用丸形ボックス (ブランクタイプ) 1~4方出兼用型

      露出用丸形ボックス(カブセ蓋・2方出・S)

      露出用丸形ボックス(カブセ蓋・2方出・S)

        露出用丸形ボックス(平蓋・2方出・L)

        露出用丸形ボックス(平蓋・2方出・L)

          露出用丸形ボックス(カブセ蓋・2方出・L)

          露出用丸形ボックス(カブセ蓋・2方出・L)

            露出用丸型ボックス

            露出用丸型ボックス

              露出丸型ボックス(1~3方出兼用型)

              露出丸型ボックス(1~3方出兼用型)

                露出用丸形ボックス (Gタイプ) 1方出~4方出

                露出用丸形ボックス (Gタイプ) 1方出~4方出

                  露出用丸形ボックス(平蓋)(1方出)

                  露出用丸形ボックス(平蓋)(1方出)

                    露出用丸形ボックス(カブセ蓋)(1方出)

                    露出用丸形ボックス(カブセ蓋)(1方出)

                      八角コンクリートボックス(深II形)

                      八角コンクリートボックス(深II形)

                        露出用丸形ボックス(平蓋)(2方出・S)

                        露出用丸形ボックス(平蓋)(2方出・S)

                          八角コンクリートボックス(深I形)

                          八角コンクリートボックス(深I形)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 111円 383円 436円 300円 436円 623円 489円 393円 283円 436円 500円 300円 468円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法W 横(幅) 100 - - - - 106 110 - - - 128 - 128
                            外形寸法H 縦(高さ) 60 - - - - 52.4 44.8 - - - 75 - 54
                            外形寸法D 奥行(厚み) 83.5 - - - - 100 106.5 - - - 100 - 100

                            リングジョイントボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました