(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WBJ-F1SM
情報ウオルボックス 屋外用 防雨タイプ ウォルボックス

情報ウオルボックス 屋外用 防雨タイプ WBJ-F1SM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,342円
税込単価
1,476円

【特長】・コンパクトなスッキリデザイン。・器具の取り付け位置が自在な樹脂製基台...

詳細情報を確認する

Loading...

WBJ-F1SM の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WBJ-F1SM

1個

1,342( 1,476円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなスッキリデザイン。
・器具の取り付け位置が自在な樹脂製基台です。
・耐衝撃性、耐候性に優れた防雨構造です。
・下面開口部(ノック)付。
・ポールバンド通し穴付き。
・WBJ-F1Mには、メカニカルスプライス・SCコネクタを取り付けられる可動式の2心用光ファイバー余長トレイが付いています。
※光ファイバー余長トレイは取り外しも可能です。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

WBJ-F1SMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

情報ウオルボックス 屋外用 防雨タイプの型番WBJ-F1SMのページです。
型番WBJ-F1SMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

情報ウオルボックス 屋外用 防雨タイプ

情報ウオルボックス 屋外用 防雨タイプ

    ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 タテ型

    ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 タテ型

      情報ウオルボックス (屋外用)

      情報ウオルボックス (屋外用)

        ウオルボックス(タテ型)プラスチック基台

        ウオルボックス(タテ型)プラスチック基台

          八角PCボックス

          八角PCボックス

            モールダクト付属品 分岐ボックス

            モールダクト付属品 分岐ボックス

              情報ウオルボックス

              情報ウオルボックス

                屋外動力用仮設ボックス

                屋外動力用仮設ボックス

                  FOK FRP樹脂製仮設分電盤ボックス

                  FOK FRP樹脂製仮設分電盤ボックス

                    四角PCボックス

                    四角PCボックス

                      耐火遮音スタットレットボックス 耐火遮音壁用

                      耐火遮音スタットレットボックス 耐火遮音壁用

                        防水コンセントボックス

                        防水コンセントボックス

                          ジョイントアウトレットボックス

                          ジョイントアウトレットボックス

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 1,342円 1,014円 4,101円 723円 1,547円 801円 3,154円 157,602円 87,928円 2,697円 1,638円 8,336円 246円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法W 横(幅) 140 - - - - - - 637 - 151 128.3 89 128
                            外形寸法H 縦(高さ) 187 - - - - - - 484 - - 170 270 112
                            外形寸法D 奥行(厚み) 60 - - - - - - 230 - - 51 89 -

                            情報ウオルボックス 屋外用 防雨タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WBJ-F1M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            1,675円

                            ( 1,843円 )
                            1個 -

                            1日目

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました