(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水コンセントボックス

防水コンセントボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
8,336円 ~ 13,899円
税込価格
9,170円 ~ 15,289円

【特長】・蓋を開けずにプラグが差し込めます。・防水コンセントですから雨にも安心...

詳細情報を確認する

  • 端子台有無:
    端子台無し
  • 材質:
    樹脂
  • 外形寸法W 横(幅):
    89
  • 外形寸法H 縦(高さ):
    270
  • 外形寸法D 奥行(厚み):
    89
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 形状:
    指定なし
  • 設置:
    屋内
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 塗装色:
    ベージュ
  • 代表規格:
    なし

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

13,899( 15,289円 )

1日目

1個

8,336( 9,170円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蓋を開けずにプラグが差し込めます。
・防水コンセントですから雨にも安心!
・基台にはバンド通し穴が設けてあります。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水コンセントボックス

防水コンセントボックス

    屋外電力用仮設キャビネットボックス

    屋外電力用仮設キャビネットボックス

      断熱シート付 スライドボックス

      断熱シート付 スライドボックス

        電力量計ボックス(化粧ボックス)

        電力量計ボックス(化粧ボックス)

          八角配線ボックス

          八角配線ボックス

            透明ジョイントボックス

            透明ジョイントボックス

              OP-A OP形プラボックス(屋根付)

              OP-A OP形プラボックス(屋根付)

                リングジョイントボックス

                リングジョイントボックス

                  屋外動力用仮設ボックス

                  屋外動力用仮設ボックス

                    プールボックス(平蓋 自在板付)

                    プールボックス(平蓋 自在板付)

                      CATV保安器ボックス

                      CATV保安器ボックス

                        情報ウオルボックス

                        情報ウオルボックス

                          P-A P形プラボックス

                          P-A P形プラボックス

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業
                            通常価格 8,336円 109,556円 398円 2,309円 279円 142円 927円 111円 157,602円 2,327円 736円 3,154円 763円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法W 横(幅) 89 580 - - 128 - - 100 637 - 87 - -
                            外形寸法H 縦(高さ) 270 370 - - 41.5 - - 60 484 - 203 - -
                            外形寸法D 奥行(厚み) 89 210 41 - 99 - - 83.5 230 - 97 - -

                            防水コンセントボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました