(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CATV保安器ボックス

CATV保安器ボックス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
736円
税込単価
810円

【特長】・CATV保安器が木ネジで取り付けられる器具取付溝。(カバーが基台から...

詳細情報を確認する

  • 端子台有無:
    端子台無し
  • 材質:
    樹脂
  • 外形寸法W 横(幅):
    87
  • 外形寸法H 縦(高さ):
    203
  • 外形寸法D 奥行(厚み):
    97
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 形状:
    指定なし
  • 設置:
    屋内
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    なし

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HB-1J

ベージュ

1個

736( 810円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CATV保安器が木ネジで取り付けられる器具取付溝。(カバーが基台から外せます。)
・ケーブルが簡単に固定できるケーブル固定フック付。
・電柱やポール等への取り付けが簡単なバンド通し穴付。
・カバーを閉めたままケーブルが引き出せる下面開口。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

HB-1Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CATV保安器ボックスの型番HB-1Jのページです。
型番HB-1Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CATV保安器ボックス

CATV保安器ボックス

    PBX-B プラボックス

    PBX-B プラボックス

      仮設用プラスチックボックス

      仮設用プラスチックボックス

        ブレーカボックス IP44

        ブレーカボックス IP44

          PICC(ピッコロ)

          PICC(ピッコロ)

            ウオルボックス(タテ型) 木板ベース付

            ウオルボックス(タテ型) 木板ベース付

              防水コンセントボックス

              防水コンセントボックス

                ポータブルプラスチックケース PSシリーズ

                ポータブルプラスチックケース PSシリーズ

                  ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) V開きのスマートデザイン

                  ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) V開きのスマートデザイン

                    FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックス

                    FTC-A FRP樹脂製ターミナルボックス

                      ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 タテ型

                      ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 タテ型

                        パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

                        パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

                          露出用ミニボックス

                          露出用ミニボックス

                            メーカー 未来工業 日東工業 内外電機 未来工業 FIBOXジャパン 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 736円 753円 1,149円 1,064円 3,640円 2,774円 8,336円 143円 2,105円 22,951円 1,014円 391円 481円
                            通常出荷日 1日目   3日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法W 横(幅) 87 - - 98 - - 89 - - - - 60 -
                            外形寸法H 縦(高さ) 203 - - 156 - - 270 - - - - - -
                            外形寸法D 奥行(厚み) 97 - - 91 - - 89 - - - - - 48

                            CATV保安器ボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました