(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MP-ST1
サイドボックス CONTROL CONSOLE SWITCH BOX

サイドボックス MP-ST1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,889円
税込単価
2,078円

【特長】・既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用します。・深夜電力ブレー...

詳細情報を確認する

Loading...

MP-ST1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
基板・中板
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MP-ST1

89
194
1.2
鉄製

1個

1,889( 2,078円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用します。
・深夜電力ブレーカー、漏電ブレーカー、ブザー、24時間タイマー等の取り付けに最適です。
・フレームサイズにこだわらない木板タイプと金属製底板タイプがあります。
・美しく仕上がる化粧シート付です。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

MP-ST1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイドボックスの型番MP-ST1のページです。
型番MP-ST1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイドボックス

サイドボックス

    パネルボックス(鉄製) (あと付はさみボックス)

    パネルボックス(鉄製) (あと付はさみボックス)

      屋外電力用仮設キャビネットボックス

      屋外電力用仮設キャビネットボックス

        あと付けペッタンボックス

        あと付けペッタンボックス

          パネルボックス(感知器用) (あと付はさみボックス)

          パネルボックス(感知器用) (あと付はさみボックス)

            FOK FRP樹脂製仮設分電盤ボックス

            FOK FRP樹脂製仮設分電盤ボックス

              極深形パネルボックス

              極深形パネルボックス

                OP型開閉プラスチックボックス

                OP型開閉プラスチックボックス

                  深形パネルボックス (あと付はさみボックス)

                  深形パネルボックス (あと付はさみボックス)

                    ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) シャッター扉付

                    ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) シャッター扉付

                      情報ウオルボックス (屋内用)

                      情報ウオルボックス (屋内用)

                        パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

                        パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

                          埋込四角アウトレットボックス

                          埋込四角アウトレットボックス

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 1,669円 558円 109,556円 271円 210円 87,928円 732円 668円 1,053円 10,517円 2,922円 391円 250円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 特注のみ対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋内 屋内 屋外 屋内 屋内 屋外 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

                            サイドボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MP-S1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み) 基板・中板

                            1,669円

                            ( 1,836円 )
                            1個 -

                            1日目

                            9019015木製

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました