(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DCP41-4K
インテリアダクト用 分岐ボックス DUCT OPTION

インテリアダクト用 分岐ボックス DCP41-4K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,809円
税込単価
1,990円

【特長】・分岐ボックスです。・インテリアダクトを差し込み、ネジ締めだけで簡単に...

詳細情報を確認する

  • 端子台有無:
    端子台無し
  • 材質:
    樹脂
  • 外形寸法W 横(幅):
    113
  • 外形寸法H 縦(高さ):
    54.5
  • 外形寸法D 奥行(厚み):
    113
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 形状:
    指定なし
  • 設置:
    屋内
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    なし

Loading...

DCP41-4K の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DCP41-4K

ブラック

1個

1,809( 1,990円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・分岐ボックスです。
・インテリアダクトを差し込み、ネジ締めだけで簡単に取り付けられます。
・インテリアダクト内面にネジ頭が出ない構造ですから、ネジ頭でケーブルを傷付けません。

DCP41-4Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インテリアダクト用 分岐ボックスの型番DCP41-4Kのページです。
型番DCP41-4Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インテリアダクト用 分岐ボックス

インテリアダクト用 分岐ボックス

    露出用ミニボックス

    露出用ミニボックス

      軽量間仕切り用 スライドアウトレットボックス

      軽量間仕切り用 スライドアウトレットボックス

        軽間ボックス

        軽間ボックス

          ジョイントボール

          ジョイントボール

            プールボックス正方形(ノック無)

            プールボックス正方形(ノック無)

              しぼりスライドボックス

              しぼりスライドボックス

                屋外電力用仮設キャビネットボックス

                屋外電力用仮設キャビネットボックス

                  モールダクト付属品 分岐ボックス

                  モールダクト付属品 分岐ボックス

                    遮音アウトレットボックス

                    遮音アウトレットボックス

                      ジョイントパックン (スライド式)

                      ジョイントパックン (スライド式)

                        四角・八角PCボックス

                        四角・八角PCボックス

                          未来工業 PVKボックス PVK-ANM

                          未来工業 PVKボックス PVK-ANM

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 1,350円 481円 238円 131円 97円 940円 78円 109,556円 801円 972円 114円 1,547円 694円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法W 横(幅) 113 - 108 - - - - 580 - 133.7 78 - 114
                            外形寸法H 縦(高さ) 54.5 - 108 - - - 102 370 - 170 80 - 50.5
                            外形寸法D 奥行(厚み) 113 48 45 36 - - 36 210 - 52 92.5 - 114

                            インテリアダクト用 分岐ボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DCP41-2S
                            DCP41-2SK
                            DCP41-2SW
                            DCP41-3
                            DCP41-3K
                            DCP41-4W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            塗装色

                            1,476円

                            ( 1,624円 )
                            1個 -

                            1日目

                            シルバー

                            1,476円

                            ( 1,624円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ブラック

                            1,476円

                            ( 1,624円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ホワイト

                            1,638円

                            ( 1,802円 )
                            1個 -

                            1日目

                            シルバー

                            1,638円

                            ( 1,802円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ブラック

                            1,809円

                            ( 1,990円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ホワイト

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました