(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MB-PBL
ジョイントボール PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES

ジョイントボール MB-PBL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
166円
税込単価
183円

【特長】・ワンタッチで結束部を保護!開閉式の透明ジョイントボックスです。・釘固...

詳細情報を確認する

Loading...

MB-PBL の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-PBL

122
128.1

10個

166( 183円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで結束部を保護!開閉式の透明ジョイントボックスです。
・釘固定もできます。

MB-PBLで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントボールの型番MB-PBLのページです。
型番MB-PBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョイントボール

ジョイントボール

    ジョイントパックン (スライド式)

    ジョイントパックン (スライド式)

      透明ジョイントボックス

      透明ジョイントボックス

        ジョイントアウトレットボックス

        ジョイントアウトレットボックス

          インテリアダクト用 分岐ボックス

          インテリアダクト用 分岐ボックス

            ジョイントパックン(縦型)

            ジョイントパックン(縦型)

              情報ウオルボックス

              情報ウオルボックス

                リングジョイントボックス

                リングジョイントボックス

                  ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 タテ型

                  ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 タテ型

                    八角配線ボックス

                    八角配線ボックス

                      大型スライドTLボックス

                      大型スライドTLボックス

                        軽間ボックス

                        軽間ボックス

                          鉄製八角PCボックス

                          鉄製八角PCボックス

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 97円 114円 142円 246円 1,203円 111円 3,154円 111円 1,014円 279円 510円 131円 1,572円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

                            ジョイントボールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MB-PB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ)

                            97円

                            ( 107円 )
                            10個 -

                            1日目

                            90104

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました