(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MB-PV
ジョイントパックン(縦型) PARTS FOR ELECTRIC FACILITIES

ジョイントパックン(縦型) MB-PV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
111円
税込単価
122円

【特長】・ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。・ケーブ...

詳細情報を確認する

Loading...

MB-PV の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-PV

90
125
56.5
透明

10個

111( 122円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケーブルを丸めることなく結線部の保護ができる縦型タイプです。
・ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。
・吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。
・造営材に釘・ビス固定ができます。

MB-PVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントパックン(縦型)の型番MB-PVのページです。
型番MB-PVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジョイントパックン(縦型)

ジョイントパックン(縦型)

    ジョイントパックン (スライド式)

    ジョイントパックン (スライド式)

      ウオルボックス(ヨコ型) 木板ベース付

      ウオルボックス(ヨコ型) 木板ベース付

        シリンダーキー付プラボックス SPNOK

        シリンダーキー付プラボックス SPNOK

          キー付プラボックス SPNKシリーズ

          キー付プラボックス SPNKシリーズ

            FP 屋内用FPボックス

            FP 屋内用FPボックス

              屋内・屋外兼用プラボックス SPNシリーズ

              屋内・屋外兼用プラボックス SPNシリーズ

                ジョイントパックン (吊りボルト用)

                ジョイントパックン (吊りボルト用)

                  P-A P形プラボックス

                  P-A P形プラボックス

                    プラボックス SPNO プラスチック製(屋外用)

                    プラボックス SPNO プラスチック製(屋外用)

                      ウオルボックス(タテ型) 木板ベース付

                      ウオルボックス(タテ型) 木板ベース付

                        ウオルボックス(R) 屋根一体型 (ヨコ型)

                        ウオルボックス(R) 屋根一体型 (ヨコ型)

                          OPCMシリーズ 防水・防塵ポリカーボネートボックス

                          OPCMシリーズ 防水・防塵ポリカーボネートボックス

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 未来工業 日東工業 河村電器産業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業
                            通常価格 111円 114円 4,652円 2,088円 1,986円 1,528円 1,132円 171円 763円 700円 2,774円 953円 10,090円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 特注のみ対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋内 屋内 屋内 屋外 屋内・屋外兼用 - 屋内・屋外兼用 屋内 屋内・屋外兼用 屋外 屋内 屋内・屋外兼用 屋外

                            ジョイントパックン(縦型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MB-PVL
                            MB-PVLN
                            MB-PVN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み) 塗装色

                            217円

                            ( 239円 )
                            10個 -

                            1日目

                            11714465.5透明

                            343円

                            ( 377円 )
                            10個 -

                            1日目

                            11714465.5ミルキーホワイト

                            169円

                            ( 186円 )
                            10個 -

                            1日目

                            9012556.5ミルキーホワイト

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました