(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐火スタットレットボックス (共住区画用) 中型四角(浅型)

耐火スタットレットボックス (共住区画用) 中型四角(浅型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,560円
税込価格
5,016円

共住区画が中空壁の場合のマンション等のインターホン施工部に最適です。

詳細情報を確認する

  • 端子台有無:
    端子台無し
  • 材質:
    樹脂
  • 外形寸法W 横(幅):
    106
  • 外形寸法H 縦(高さ):
    106
  • 外形寸法D 奥行(厚み):
    55.6
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 形状:
    指定なし
  • 設置:
    屋内
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
  • 塗装色:
    指定なし
  • 代表規格:
    PSE

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

4,560( 5,016円 )

1日目

1個

4,560( 5,016円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

共住区画が中空壁の場合のマンション等のインターホン施工部に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐火スタットレットボックス (共住区画用) 中型四角(浅型)

耐火スタットレットボックス (共住区画用) 中型四角(浅型)

    自在塗代ボックス

    自在塗代ボックス

      あと付けペッタンボックス

      あと付けペッタンボックス

        遮音スタットレットボックス

        遮音スタットレットボックス

          遮音アウトレットボックス

          遮音アウトレットボックス

            FOK FRP樹脂製仮設分電盤ボックス

            FOK FRP樹脂製仮設分電盤ボックス

              インテリアダクト用 分岐ボックス

              インテリアダクト用 分岐ボックス

                鉄製大形四角コンクリートボックス (塗代カバー・パッキン付)

                鉄製大形四角コンクリートボックス (塗代カバー・パッキン付)

                  仮設用プラスチックボックス

                  仮設用プラスチックボックス

                    四角・八角PCボックス

                    四角・八角PCボックス

                      パネルボックス(鉄製) (あと付はさみボックス)

                      パネルボックス(鉄製) (あと付はさみボックス)

                        X線防護用アウトレットボックス

                        X線防護用アウトレットボックス

                          屋外電力用仮設ボックス (主回路・中継回路用)

                          屋外電力用仮設ボックス (主回路・中継回路用)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 内外電機 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 4,560円 3,258円 271円 1,663円 972円 87,928円 1,203円 2,217円 1,149円 1,547円 558円 4,374円 133,125円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法W 横(幅) 106 134 - 135 133.7 - 113 126 - - - - 418
                            外形寸法H 縦(高さ) 106 194 118 170 170 - 54.5 106 - - 98 - 571
                            外形寸法D 奥行(厚み) 55.6 59 28 50 52 - 113 126 - - 38.5 - 210

                            耐火スタットレットボックス (共住区画用) 中型四角(浅型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました