(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PA-8CB1175
鉄製八角PCボックス PCコウホウ

鉄製八角PCボックス PA-8CB1175

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,572円
税込単価
1,729円

【特長】・PC工法用の鉄製八角コンクリートボックスです。※バックプレートは別売...

詳細情報を確認する

Loading...

PA-8CB1175 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法H 縦(高さ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PA-8CB1175

123

1個

1,572( 1,729円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PC工法用の鉄製八角コンクリートボックスです。
※バックプレートは別売りです。

PA-8CB1175で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉄製八角PCボックスの型番PA-8CB1175のページです。
型番PA-8CB1175に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄製八角PCボックス

鉄製八角PCボックス

    八角PCボックス (鉄塗代カバー付)

    八角PCボックス (鉄塗代カバー付)

      四角・八角PCボックス

      四角・八角PCボックス

        パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

        パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

          ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 タテ型

          ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) 屋根一体型 タテ型

            八角PCボックス

            八角PCボックス

              ブレーカボックス IP44

              ブレーカボックス IP44

                露出用丸形ボックス(平蓋)(1方出)

                露出用丸形ボックス(平蓋)(1方出)

                  仮設用プラスチックボックス

                  仮設用プラスチックボックス

                    OP-CA OP形プラボックス・透明扉(屋根付)

                    OP-CA OP形プラボックス・透明扉(屋根付)

                      露出用ミニボックス

                      露出用ミニボックス

                        ウオルボックス(タテ型)プラスチック基台

                        ウオルボックス(タテ型)プラスチック基台

                          ブレーカボックス

                          ブレーカボックス

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 内外電機 日東工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 1,572円 1,780円 1,547円 391円 1,014円 1,547円 1,064円 283円 1,149円 1,295円 481円 723円 798円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法W 横(幅) 106 128 - 60 - - 98 - - - - - 74
                            外形寸法D 奥行(厚み) 106 - - - - - 91 - - - 48 - 84
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応

                            鉄製八角PCボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PA-8CB1185
                            PA-8CB1275
                            PA-8CB1285
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法H 縦(高さ)

                            1,804円

                            ( 1,984円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            133

                            1,572円

                            ( 1,729円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            123

                            1,804円

                            ( 1,984円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            133

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました