(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:4CB-75
四角コンクリートボックス ジュシボックス

四角コンクリートボックス 4CB-75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
548円
税込単価
603円

【特長】・JISタイプです・蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます・塗代カバー(...

詳細情報を確認する

Loading...

4CB-75 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4CB-75

134
108
79.5

1個

548( 603円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JISタイプです
・蓋はビスをゆるめるだけで取り外せます
・塗代カバー(ワンタッチタイプ)対応品です
・ノックがドライバーで開けられます

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

4CB-75で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

四角コンクリートボックスの型番4CB-75のページです。
型番4CB-75に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

四角コンクリートボックス

四角コンクリートボックス

    大形四角コンクリートボックス (鉄塗代カバー付)

    大形四角コンクリートボックス (鉄塗代カバー付)

      四角PCボックス

      四角PCボックス

        八角コンクリートボックス(塗代カバー付)

        八角コンクリートボックス(塗代カバー付)

          浅形スライドボックス

          浅形スライドボックス

            軽量間仕切り用 アウトレットボックス

            軽量間仕切り用 アウトレットボックス

              軽量間仕切り用 アウトレットボックス (平塗代カバー付)

              軽量間仕切り用 アウトレットボックス (平塗代カバー付)

                八角PCボックス (鉄塗代カバー付)

                八角PCボックス (鉄塗代カバー付)

                  小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

                  小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

                    八角コンクリートボックス (耐熱塗代カバー付)

                    八角コンクリートボックス (耐熱塗代カバー付)

                      露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)

                      露出用丸型ボックス (ブランクタイプ)

                        鉄製八角PCボックス

                        鉄製八角PCボックス

                          四角PCボックス (鉄塗代カバー付)

                          四角PCボックス (鉄塗代カバー付)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 451円 1,498円 2,697円 500円 362円 308円 362円 1,780円 264円 1,183円 689円 1,572円 2,838円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

                            四角コンクリートボックスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            4CB-44N
                            4CB-54
                            4CB-54N
                            4CB-75N
                            4CBL-54
                            4CBL-54N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み)

                            451円

                            ( 496円 )
                            1個 -

                            1日目

                            13410848.5

                            482円

                            ( 530円 )
                            1個 -

                            1日目

                            13410858.5

                            482円

                            ( 530円 )
                            1個 -

                            1日目

                            13410858.5

                            548円

                            ( 603円 )
                            1個 -

                            1日目

                            13410879.5

                            786円

                            ( 865円 )
                            1個 -

                            1日目

                            15112358.5

                            786円

                            ( 865円 )
                            1個 -

                            1日目

                            15112358.5

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました