VGA(アナログRGB)用のDINコネクタで中継可能なディスプレイ工事配線用ケ...
Loading...
VGA(アナログRGB)用のDINコネクタで中継可能なディスプレイ工事配線用ケーブル
【特長】
・各社DOS/Vパソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
・配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組の工事配線用ケーブルです。
・R・G・Bの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。