(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログRGBケーブル

アナログRGBケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,802円
税込単価
8,582円

ディスプレイケーブル(BNC同軸)(アナログRGB・VGA) 【特長】・各社パ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ケーブル
  • コネクタタイプ CN1:
    VGAオス
  • コネクタタイプ CN2:
    RGB BNC
  • CN1コネクタ向:
    ストレート
  • CN2コネクタ向:
    ストレート
  • 色:
    ホワイト
  • 仕上がり外径(mm):
    9
  • ケーブル規格:
    UL2919
  • コネクタ仕様:
    ミニD-sub(HD)15pinオス インチネジ(4-40)-BNCオス×5

型番

KB-5BNC2K 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(m)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KB-5BNC2K

2
4969887512524

1個

7,802( 8,582円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ディスプレイケーブル(BNC同軸)(アナログRGB・VGA)

【特長】
・各社パソコン本体<ミニD-sub(HD)15pinディスプレイI/Fを持つ機種>を5BNC入力のディスプレイに接続するためのケーブルです。
・線材に映像用高周波インピーダンス75Ω同軸ケーブルを使用しています。
・銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
・内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
・サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
・ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。

KB-5BNC2Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログRGBケーブルの型番KB-5BNC2Kのページです。
型番KB-5BNC2Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログRGBケーブル

アナログRGBケーブル

    ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・30m・コア付き)

    ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB・30m・コア付き)

      スリムディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)用・カラーコネクタ)

      スリムディスプレイケーブル(アナログRGB(VGA)用・カラーコネクタ)

        ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

        ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

          ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB)

          ナイロンメッシュディスプレイケーブル(アナログRGB)

            極細ディスプレイケーブル ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)

            極細ディスプレイケーブル ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)

              スリムディスプレイケーブル

              スリムディスプレイケーブル

                ディスプレイ工事配線ケーブル(アナログRGB)

                ディスプレイ工事配線ケーブル(アナログRGB)

                  CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

                  CRT複合同軸ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長)

                    エコディスプレイケーブル(10m) KC-ECV100K

                    エコディスプレイケーブル(10m) KC-ECV100K

                      ディスプレイケーブル

                      ディスプレイケーブル

                        ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長・7m)

                        ディスプレイ延長ケーブル(複合同軸・アナログRGB・延長・7m)

                          ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)

                          ディスプレイケーブル(複合同軸・アナログRGB)

                            メーカー サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 7,802円 95,753円 2,305円 2,190円 4,158円 1,438円 4,352円 13,375円 4,019円 8,910円 6,985円 33,197円 2,882円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ケーブル フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル 延長ケーブル フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル フェライトコア付ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル ケーブル 延長ケーブル ケーブル
                            コネクタタイプ CN1 VGAオス その他 VGAオス VGAオス VGAオス VGAオス VGAオス VGAオス VGAオス その他 VGAオス その他 VGAオス
                            コネクタタイプ CN2 RGB BNC その他 VGAオス VGAメス VGAオス VGAオス VGAオス その他 VGAメス その他 VGAオス その他 VGAオス
                            CN1コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            CN2コネクタ向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート

                            アナログRGBケーブルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ディスプレイケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました